170E3581 FUSE 160A 750V 1*BKN/130 GR DC

Leveringsprogramma

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Hoge snelheid
Nominale bedrijfsstroom [I]
160 A
Nominale spanning
DC 750 V
Bouwgrootte
compact size 1
Bedrijfsklasse
gR
Kenmelder
Type K indicator
uitschakelvermogen
100 kA
toepasbaar voor grootte
Tractie
Standaard/goedkeuring
IEC
vorm
vierkant huis met vlakke contacten
Normen/regelgeving
IEC 60269-4

Technische gegevens ETIM 8.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / HRC zekering (EC004556)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / Smeltzekeringselement (niet geclassificeerd) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Zekeringmaat volgens IEC 60269
Overig
Type stroom
DC
Nom. (meet)spanning AC
V
Nom. (meet)spanning DC
750 V
Nom. (meet)stroom
160 A
Bedrijfsklasse
gR (algemene stroomomvormerbeveiliging)
Afschakelvermogen
0,1 kA
Kleurcode
Geen
Uitvoering kenmelder
Overig
Vermogensverlies bij nom. stroom
26 W
Bevestigingsgaten
M8
Hart op hart afstand aansluitingen
3276.5999783744401427 mm