170E3581 FUSE 160A 750V 1*BKN/130 GR DC

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Høy hastighet
Nominell strøm [I]
160 A
Nominell spenning
DC 750 V
Konstruksjonsstørrelse
compact size 1
Brukskategori
gR
Statusindikator
Type K indikator
Bryteevne
100 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
traksjon
Standard/Godkjennelse
IEC
Form
firkantet med kontakter som flukter i endene
Standarder/Regulations
IEC 60269-4

Tekniske data etter ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
Andre
Strømtype
DC
Merkespenning AC
Nominell spenning DC
750
Merkestrøm
160
Driftskategori
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Bryteevne
0,1
Fargekode
Uten
Type sikringstatusindikator
Andre
Effekttap ved merkestrøm
26
Monteringshull
M8
C-C avstand på anslutninger
3276.5999783744401427