170E3581 FUSE 160A 750V 1*BKN/130 GR DC

Lieferprogramm

Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet
superflink
Bemessungsstrom [ I]
160 A
Bemessungsspannung
DC 750 V
Baugröße
compact size 1
Betriebsklasse
gR
Ausführung Kennmelder
Kennmelder Typ K
Ausschaltvermögen
100 kA
Verwendung
Traktion
Norm/Approbation
IEC
Form
quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten
Normen/Bestimmungen
IEC 60269-4

Technische Daten nach ETIM 8.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / HRC-Sicherung (EC004556)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / Schmelzsicherungseinsatz (nicht spezifiziert) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269
sonstige
Stromart
DC
Bemessungsspannung AC
V
Bemessungsspannung DC
750 V
Bemessungsstrom
160 A
Betriebsklasse
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung
0,1 kA
Farbcode
ohne
Ausführung Kennmelder
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom
26 W
Befestigungslöcher
M8
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
3276.5999783744401427 mm