170E3579 FUSE 100A 750V DC gR 1*BKN/130

Delivery program

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Hoge snelheid
Nominale bedrijfsstroom [I]
100 A
Nominale spanning
DC 750 V
Bouwgrootte
compact size 1
Bedrijfsklasse
gR
Kenmelder
Type K indicator
uitschakelvermogen
100 kA
toepasbaar voor grootte
Tractie
Standaard/goedkeuring
IEC
vorm
vierkant huis met vlakke contacten
Normen/regelgeving
IEC 60269-4

Technical data ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC zekering (EC004556)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / Smeltzekeringselement (niet geclassificeerd) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Smeltveiligheid systeem volgens IEC 60269
IEC 60269-4 flush end aansluitingen type A
Zekeringmaat volgens IEC 60269
Overig
Type stroom
DC
Nom. (meet)spanning AC
V
Nom. (meet)spanning DC
750 V
Nom. (meet)stroom
100 A
Bedrijfsklasse
gR (algemene stroomomvormerbeveiliging)
Afschakelvermogen
0.1 kA
Kleurcode
Geen
Uitvoering kenmelder
Overig
Vermogensverlies bij nom. stroom
16 W
Bevestigingsgaten
M8
Hart op hart afstand aansluitingen
129 mm