170E3579 FUSE 100A 750V DC gR 1*BKN/130

Gamme de livraison

Gamme
fusible
Fonction de base
cartouche fusible
Domaine d'utilisation
grande vitesse
Courant assigné d'emploi [I]
100 A
Tension assignée d'emploi
DC 750 V
Taille
compact size 1
Classe d'emploi
gR
Voyant indicateur
indicateur de type K
Pouvoir de coupure
100 kA
Utilisable pour taille
traction
Norme/Agrément
IEC
Forme
corps carré avec contacts affleurants
Normes/Réglementations
IEC 60269-4

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
système de fusible selon IEC 60269
IEC 60269-4 raccord d'extrémité de type A
taille de fusible selon IEC 60269
autre
type de courant
DC
tension assignée CA
V
tension de fonctionnement CC
750 V
calibre/courant nominal assigné (In)
100 A
classe de fonctionnement
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
puissance de coupure
0.1 kA
code de couleur
sans
finition du voyant indicateur
autre
dissipation thermique sous courant nominal
16 W
trous de fixation
M8
distance centre à centre entre raccords
129 mm