170E3579 FUSE 100A 750V DC gR 1*BKN/130

Dodavatelský program

Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Válcová pojistka
Oblast aplikace
Vysokorychlostní
Stanovený proud [I]
100 A
Jmenovité napětí
DC 750 V
Konstrukční velikost
compact size 1
Kategorie užití
gR
Stavový indikátor
indikátor typ K
Vypínací zatížitelnost
100 kA
použitelné pro velikost / aplikace
trakce
Standardní / schválení
IEC
Tvar
čtvercové tělo s kontakty se zarovnaným koncem
Standardní/Regulace
IEC 60269-4

Technická data podle ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Fuse system according to IEC 60269
IEC 60269-4 flush end connections type A
Fuse construction type according to IEC 60269
Other
Type of current
DC
Rated voltage AC
V
Rated voltage DC
750 V
Rated current
100 A
Utilization category
gR (general purpose semiconductor protection)
Breaking capacity
0.1 kA
Colour code
None
Type of fuse status indicator
Other
Power loss at rated current
16 W
Mounting holes
M8
Centre-to-centre distance of connections
129 mm