170E2095 SICHERUNG 250A 500V TP 405 AR

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
250 A
Napięcie nominalne
AC 500 V
Wielkość
55 x 55 x 140 mm
Klasa użytkowa
aR
Wersja sygnalizatora
z sygnalizatorem
Zastosowanie
zabezpieczenie diody
Standard/znak jakości
IEC
Kształt
kwadratowy korpus z centralnie przykręcanymi uchwytami

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
Inne
Rodzaj prądu
AC
Napięcie znamionowe AC
500
Napięcie znamionowe DC
Prąd znamionowy
250
Charakterystyka
aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Breaking capacity
220
Kod koloru
Brak
Type of fuse status indicator
Top fuse status indicator
Power loss at rated current
36
Rodzaj otworów montażowych
M10
Rozstaw przyłączy
110