170E2095 SICHERUNG 250A 500V TP 405 AR

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Høy hastighet
Nominell strøm [I]
250 A
Nominell spenning
AC 500 V
Størrelse
55 x 55 x 140 mm
Brukskategori
aR
Statusindikator
med indikator
kan brukes før størrelse/applikasjoner
diodebeskyttelse
Standard/Godkjennelse
IEC
Form
firkantet med stiftsikringer som er boltet fast i midten

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Andre
Andre
Strømtype
AC
Merkespenning AC
500
Nominell spenning DC
Merkestrøm
250
Driftskategori
AR (strømretningsvern for delområde)
Bryteevne
220
Fargekode
Uten
Type sikringstatusindikator
Feilindikator på toppen
Effekttap ved merkestrøm
36
Monteringshull
M10
C-C avstand på anslutninger
110