170E2095 SICHERUNG 250A 500V TP 405 AR

Programma di fornitura

Assortimento
fusibile
Funzione di base
cartuccia fusibile
campo di validità
corsa rapida
Corrente nominale d'impiego [I]
250 A
Tensione nominale d'impiego
AC 500 V
Grandezza
55 x 55 x 140 mm
Classe di funzionamento
aR
Esecuzione indicatore
con indicatore
Utilizzo
protezione diodo
Standard/Approvazione
IEC
Forma
corpo quadrato con terminali di collegamento centrati

Dati tecnici secondo ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Fusibile HRC (EC004556)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Fusibili (non classif.) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
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
kA
Codice cromatico
Senza
Esecuzione indicatore
Indicatore frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale
36 W
Fori di fissaggio
M10
Distanza delle connessioni da centro a centro
110 mm