170E2095 SICHERUNG 250A 500V TP 405 AR

Lieferprogramm

Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet
superflink
Bemessungsstrom [ I]
250 A
Bemessungsspannung
AC 500 V
Größe
55 x 55 x 140 mm
Betriebsklasse
aR
Ausführung Kennmelder
mit Kennmelder
Verwendung
Diodenschutz
Norm/Approbation
IEC
Form
quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen

Technische Daten nach ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC-Sicherung (EC004556)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / Schmelzsicherungseinsatz (nicht spezifiziert) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Sicherungssystem nach IEC 60269
sonstige
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269
sonstige
Stromart
AC
Bemessungsspannung AC
500 V
Bemessungsspannung DC
V
Bemessungsstrom
250 A
Betriebsklasse
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung
220 kA
Farbcode
ohne
Ausführung Kennmelder
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom
36 W
Befestigungslöcher
M10
Mittenabstand Anschlüsse
110 mm