170E2095 SICHERUNG 250A 500V TP 405 AR

Dodavatelský program

Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Válcová pojistka
Oblast aplikace
Vysokorychlostní
Stanovený proud [I]
250 A
Jmenovité napětí
AC 500 V
Velikost
55 x 55 x 140 mm
Kategorie užití
aR
Stavový indikátor
s displejem
použitelné pro velikost / aplikace
ochrana diody
Standardní / schválení
IEC
Tvar
čtvercové tělo se středovými konci s otvory na šroub

Technická data podle ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Fuse system according to IEC 60269
Other
Fuse construction type according to IEC 60269
Other
Type of current
AC
Rated voltage AC
500 V
Rated voltage DC
V
Rated current
250 A
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Breaking capacity
220 kA
Colour code
None
Type of fuse status indicator
Top fuse status indicator
Power loss at rated current
36 W
Mounting holes
M10
Centre-to-centre distance of connections
110 mm