Программа поставок

Программа поставок
Предохранитель
Основная функция
Предохранитель
Область применения
высокая скорость
Номинальный ток [I]
100 A
Номинальное напряжение
AC 500 V
Типоразмер
55 x 55 x 140 мм
Категория применения
aR
Индикатор состояния
с индикатором
возможно использование для типоразмеров/оборудования
диодная защита
Стандарт/сертификат
IEC
Форма
квадратный корпус с центральными болтовыми наконечниками

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])
Construction size
Other
Rated current
100 A
Rated voltage
500 V
Voltage type
AC/DC
Rated switching capacity
220 kA
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No