Leveringsprogram

Grunnfunksjon
Reststrøm-kretsbryter
Poler
4-polet
Bruk
xEffect - Koblingsenheter for industriell bruk og hevet funksjonelt bygg
Bruk
Koblingsenheter for industriell bruk og hevet funksjonelt bygg
Nominell strøm [In]
63 A
Nominell kortslutningsfasthet [Icn]
10 med reservesikring kA
Nominiell feilstrøm [IΔN]
0,3 A
Type
Type AC
Utløsning
ikke-forsinket s…
Sortiment
FRCmM
Sensitivitet
AC sensetiv
Støtstrømfasthet
betinget støtstrømfast 250 A

Tekniske data

Elektrisk
Utførelser iht.
IEC/EN 61008
Standarder og bestemmelser
EN 45545-2; IEC 61373
IEC/EN 61008
Aktuelle godkjenningsmerker
Iht. påskrift
Utløsning
ikke-forsinket s…
Merkespenning i henhold til IEC/EN 60947-2 [Un]
240/415 V AC
Nominell frekvens [f]
50 Hz
Grenseverdier for driftsspenning Testkrets
184 - 440 V AC
Nominiell feilstrøm [IΔn]
300 mA
Sensitivitet
AC sensetiv
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
440 V
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
4 (1.2/50μs) kV
Nominell kortslutningsfasthet [Icn]
10 med reservesikring kA
Støtstrømfasthet
250 A (8/20 μs) støtstrømsikker
Maks. tillatt reservesikringKortslutning [gG/gL]
63 A
Maks. tillatt reservesikringOverlast [gG/gL]
63 A
Nominell avbruddskapasitet / nominell feilavbruddskapasitet [Im / IΔm]
630 A
Levetidelektrisk [Bryteroperasjoner]
≧ 4000
Levetidmekanisk [Bryteroperasjoner]
≧ 20000
Mekanisk
Hettemonteringsmål
45 mm
Apparatsokkelmål
80 mm
Monteringsbredde
70 (4TE) mm
montasje
Hurtigfeste med 2 inngrepsposisjoner for DIN-skinne IEC/EN 60715
Kapslingsklasse
IP20, IP40 med egnet skap
Klemmer oppe og nede
Twin-purpose terminals
Klemmebeskyttelse
finger- og håndberøringsskjerm, DGUV VS3, EN 50274
Klemmetverrsnittentrådet
1,5 - 35 mm2
Klemmetverrsnittflertrådet
2 x 16 mm2
Klemmeskruer
M5 (with cross-recessed screw as defined in EN ISO 4757-Z2, Pozidriv PZ2)
Tiltrekkingsmoment for klemmeskruene
2 - 2.4 Nm
Materialtykkelse for skinnesystem
0.8 - 2 mm
Tillatt omgivelsestemperaturområde
-25 - +75 °C
Tillatt lager- eller transporttemperatur
-35 - +60 °C
Klimamotstandsdyktighet
25-55°C/90-95% relative humidity according to IEC 60068-2
Monteringsposisjon
etter ønske
Kontaktstillingsindikator
rød / grønn
Utløstmelding
hvit / blå

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
63 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
10.5 W
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
+75 °C
Fra og med 40 °C reduseres maks. tillatt kontinuerlig strøm med 1,8 % per 1 °C
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
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Jordfeilbryter (EC000003)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Residual current protection system / Residual current circuit breaker (RCCB) (ecl@ss13-27-14-22-01 [AAB906019])
Antall poler
4
Merkespenning
415
Merkestrøm
63
Nominell feilstrøm
0.3
Nominell isolasjonspenning Ui
440
Merkespenningstyrke Uimp
4
Effekttap
Monteringsmetode
DIN-skinne
Lekkasjestrømtype
AC
Selektiv beskyttelse
No
Korttidsforsinket type
No
Kortslutningsfasthet (lcw)
10
Støtstrømskapasitet
0.25
Spenningstype
AC
Med forriglingsmekanisme
Yes
Frekvens
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig
Yes
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Bredde i antall modulmellomrom
4
Innbyggingsdybde
70.5
Omgivelsestemperatur under drift
-25 - 75
Forurensningsgrad
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1.5 - 16
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1.5 - 35
RAL-nummer (lignende)
7035
Eksplosjonssikker
No