Gamme de livraison

Fonction de base
Interrupteurs différentiels
Nombre de pôles
4
Application
xEffect - Appareillage électrique pour le tertiaire de pointe et l’industrie
Application
Appareillage électrique pour le tertiaire de pointe et l’industrie
Courant assigné [In]
63 A
Tenue assignée aux courts-circuits [Icn]
10 avec fusible auxiliaire kA
Courant assigné de défaut [IΔn]
0,3 A
Type
Type AC
Déclenchement
instantanée s…
Gamme
FRCmM
Sensibilité
Sensibilité au courant alternatif
Tenue aux chocs
courant de crête conditionnel 250 A

Caractéristiques techniques

Electriques
versions conformes à
IEC/EN 61008
Conformité aux normes
EN 45545-2; IEC 61373
IEC/EN 61008
Marques de contrôle valides
selon marquage
Déclenchement
instantanée s…
Tension nominale selon CEI/EN 60947-2 [Un]
240/415 V AC
Fréquence assignée [f]
50 Hz
Valeurs limites de la tension d'emploi Circuit de test
184 - 440 V AC
Courant assigné de défaut [IΔn]
300 mA
Sensibilité
Sensibilité au courant alternatif
Tension assignée d'isolement [Ui ]
440 V
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
4 (1,2/50μs) kV
Tenue assignée aux courts-circuits [Icn]
10 avec fusible auxiliaire kA
Tenue aux chocs
250 A (8/20 μs) tenue aux courants de choc
Calibre max. fusible amontCourt-circuit [gG/gL]
63 A
Calibre max. fusible amontsurcharge [gG/gL]
63 A
Pouvoir de coupure assigné / Pouvoir de coupure assigné sur défaut [Im / IΔm]
630 A
Longévité mécaniqueElectrique [manœuvres]
≧ 4000
Longévité mécaniquemécanique [manœuvres]
≧ 20000
Mécaniques
Dimension de montage capots
45 mm
Dimensions socles
80 mm
Largeur utile de montage
70 (4PE) mm
Facilité de montage et gain de place
Fixation rapide par 2 positions à accrochage pour profilé chapeau IEC/EN 60715
Degré de protection
IP20, IP40 avec boîtier adapté
Bornes en haut et en bas
Bornes à cage et à vis
Capots des bornes
protection contre le contact des doigts et de la main, DGUV VS3, EN 50274
Sections raccordablesConducteur à âme massive
1,5 - 35 mm2
Sections raccordablesmultibrins
2 x 16 mm2
Sections raccordables
M5 (avec vis à tête fendue selon EN ISO 4757-Z2, Pozidriv PZ2)
Couple de serrage des vis
2 - 2.4 Nm
Epaisseur des barres de pontage
0.8 - 2 mm
Températures ambiantes min./max. admissibles
-25 - +75 °C
Température de stockage/transport admissible
-35 - +60 °C
Résistance climatique
25 à 55 °C/90 à 95 % d’humidité relative selon CEI 60068-2
Position de montage
Quelconque
Indicateur de position des contacts
rouge / vert
Signalisation de déclenchement
blanc / bleu

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
63 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
10.5 W
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
+75 °C
À partir de 40 °C, le courant assigné ininterrompu max. admissible diminue de 1,8 % par 1 °C
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
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Interrupteur différentiel (EC000003)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Interrupteur de protection contre les courants de fuite / Interrupteur de protection contre les courants de fuite (tous courants) (ecl@ss13-27-14-22-01 [AAB906019])
nombre de pôles
4
tension assignée (Ue)
415 V
calibre/courant nominal assigné (In)
63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
0.3 A
tension d'isolement assignée (Ui)
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
puissance dissipée
W
mode de pose
rail DIN
type de courant différentiel
AC
sélectif
No
type retardé de courte durée
No
résistance de court-circuit (Icw)
10 kA
tenue au courant de choc
0.25 kA
type de tension
AC
avec dispositif de verrouillage
Yes
fréquence
50 Hz
produits auxiliaires associables
Yes
indice de protection (IP)
IP20
largeur en nombre de modules
4
profondeur d'encastrement
70.5 mm
température ambiante en fonctionnement
-25 - 75 °C
degré de pollution
2
section de raccordement cable souple
1.5 - 16 mm²
section de raccordement cable rigide
1.5 - 35 mm²
numéro RAL (équivalent)
7035
antidéflagration
No