Dodavatelský program
Základní funkce
Proudový chránič
Póly
4-pólové
Použití
xEffect- spínací přístroje pro průmyslové použití a účelové stavby
Použití
Spínací přístroje pro průmyslové použití a účelové stavby
Jmenovitý pracovní proud [In]
63 A
Jmenovitá odolnost proti zkratu [Icn]
10 s ochranou kA
Jmenovitý reziduální proud [IΔN]
0,03 A
Typ
Typ G/A (ÖVE E 8601)
Vypínací
s krátkodobým zpožděním s…
Sortiment
FRCmM
Citlivost
citlivý na střídavý i pulzující stejnosměrný reziduální proud
odolnost proti rázovému proudu
odolnost proti rázovému proudu 3 kA
Technická data
Elektrický
Typy v souladu s
IEC/EN 61008
ÖVE E 8601
ÖVE E 8601
Normy a ustanovení
IEC/EN 61008
EN 45545-2; IEC 61373
EN 45545-2; IEC 61373
Značky testování proudu
Dle nápisu
Spouštění
Prodleva 10 ms s…
Jmenovité napětí podle normy IEC/EN 60947-2 [Un]
240/415 V AC
Jmenovitá frekvence [f]
50/60 Hz
Mezní hodnoty pracovního napětíZkušební obvod
184 - 440 V AC
Jmenovitý poruchový proud [IΔn]
30 mA
Citlivost
citlivý na střídavý i pulzující stejnosměrný reziduální proud
Jmenovité izolační napětí [Ui
]
440 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
4 (1.2/50μs) kV
Jmenovitá odolnost proti zkratu [Icn]
10 s ochranou kA
Impulzní výdržný proud
S přepěťovou ochranou do 3 kA (8/20 μs)
Max. přípustná zálohová pojistkaZkrat [gG/gL]
63 A
Max. přípustná zálohová pojistkaPřetížení [gG/gL]
63 A
Jmenovitá odpojovací a spínací kapacita / jmenovitá zbytková odpojovací a spínací kapacita [Im / IΔm]
630 A
životnostElektrický [Počet sepnutí]
≧ 4000
životnostMechanický [Počet sepnutí]
≧ 20000
Mechanický
Standardní přední rozměry
45 mm
Výška přístroje
80 mm
Vestavěná šířka
70 (4TE) mm
Montáž
Rychloupínací systém se 2 západkovými polohami pro montážní lištu DIN ČSN EN 60715
Stupeň krytí
IP20, IP40 s vhodným krytem
Horní a spodní část svorek
Twin-purpose terminals
Svorková ochrana
bezpečný proti dotyku palce a dlaně, DGUV VS3, EN 50274
Svorkový průřezJednožilový
1.5 - 35 mm2
Svorkový průřezVícežilový
2 x 16 mm2
Svorkový průřez
M5 (with cross-recessed screw as defined in EN ISO 4757-Z2, Pozidriv PZ2)
Utahovací moment upevňovacích šroubů
2 - 2.4 N/m
Tloušťka materiálu sběrnicového budiče
0.8 - 2 mm
Přípustný rozsah okolní teploty
-25 - +75 °C
Přípustná teplota pro skladování a přepravu
-35 - +60 °C
Klimatická odolnost
25-55°C/90-95% relative humidity according to IEC 60068-2
Poloha při montáži
libovolná
Indikátor polohy kontaktu
červená/zelená
Ukazatel vybavení
bílá / modrá
Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
63 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
3.35 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
13.4 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+75 °C
Od 40 °C se zmenšuje max. povolený trvalý proud o 1,8 % na každý 1°C
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
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
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
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Residual current circuit breaker (RCCB) (EC000003)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Vypínac ochrany proti chybnému proudu / Vypínac ochrany proti chybnému proudu (ecl@ss10.0.1-27-14-22-01 [AAB906014])
Number of poles
4
Rated voltage
415 V
Rated current
63 A
Rated fault current
0.03 A
Rated insulation voltage Ui
440 V
Rated impulse withstand voltage Uimp
4 kV
Mounting method
DIN rail
Leakage current type
A
Selective protection
No
Short-time delayed tripping
Yes
Short-circuit breaking capacity (Icw)
10 kA
Surge current capacity
3 kA
Voltage type
AC
With interlocking device
Yes
Frequency
50/60 Hz
Additional equipment possible
Yes
Degree of protection (IP)
IP20
Width in number of modular spacings
4
Built-in depth
70.5 mm
Ambient temperature during operating
-25 - 40 °C
Pollution degree
2
Connectable conductor cross section multi-wired
1.5 - 16 mm²
Connectable conductor cross section solid-core
1.5 - 35 mm²
Explosion-proof
No
-
Materiál
-
Materiál
-
(Web)
-
Materiál
-
Materiál
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center