Программа поставок

Программа поставок
Предохранитель
Основная функция
Предохранитель
Номинальный ток [I]
16 A
Номинальное напряжение
AC 500 V
Типоразмер
D2
Категория применения
gR
Отключающая способность
50 кА
возможно использование для типоразмеров/оборудования
E27
Характеристика размыкания [Класс]
быстродействующий
Стандарт/сертификат
IEC
Форма
бутылочная форма
Стандарты/предписания
IEC 60269-3
VDE 0636

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / D-system fuse link (EC000099)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Резьбовые предохранители с калиброванной плавкой вставкой (ecl@ss10.0.1-27-14-20-04 [AFZ799015])
Construction size
DII
Rated current
16 A
Rated voltage
500 V
Colour code
Grey
Utilization category
gR (general purpose semiconductor protection)
Release characteristic
Fast (F)