16D27Q FUSE 16A DII/E27 500VAC

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Prąd nominalny [I]
16 A
Napięcie nominalne
AC 500 V
Wielkość
D2
Klasa użytkowa
gR
Zdolność wyłączania
50 kA
Zastosowanie
E27
Charakterystyka wyzwalania [Klasa]
szybkie uruchamianie
Standard/znak jakości
IEC
Kształt
butelka
Standardy/regulacje
IEC 60269-3
VDE 0636

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa D (EC000099)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika D (ecl@ss10.0.1-27-14-20-04 [AFZ799015])
Rozmiar
DII
Prąd znamionowy
16 A
Napięcie znamionowe
500 V
Kod koloru
Szary
Charakterystyka
gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Charakterystyka wyzwalania
Szybka