Leveringsprogramma

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
Nominale bedrijfsstroom [I]
16 A
Nominale spanning
AC 500 V
Bouwgrootte
D2
Bedrijfsklasse
gR
uitschakelvermogen
50 kA
toepasbaar voor grootte
E27
Afschakelkarakteristiek [Class]
snel aansprekend
Standaard/goedkeuring
IEC
vorm
Fles
Normen/regelgeving
IEC 60269-3
VDE 0636

Technische gegevens ETIM 7.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / D-zekering (EC000099)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / D-zekeringselement (ecl@ss10.0.1-27-14-20-04 [AFZ799015])
DIN-grootte
DII
Nom. (meet)stroom
16 Amp
Nom. (meet)spanning
500 Volt
Kleurcode
Grijs
Bedrijfsklasse
gR (algemene stroomomvormerbeveiliging)
Uitschakelkarakteristiek
Snel (F)