Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Nominell strøm [I]
16 A
Nominell spenning
AC 500 V
Konstruksjonsstørrelse
D2
Brukskategori
gR
Bryteevne
50 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
E27
Utløsningsegenskaper [Klasse]
hurtigvirkende
Standard/Godkjennelse
IEC
Form
flaske
Standarder/Regulations
IEC 60269-3
VDE 0636

Tekniske data etter ETIM 7.0

Modulære brytere, sikringer og automater (EG000020) / D-sikring (EC000099)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Diazed fuse link (ecl@ss10.0.1-27-14-20-04 [AFZ799015])
DIN-størrelse
DII
Merkestrøm
16 Amp
Merkespenning
500 Volt
Fargekode
Grå
Utnyttelsesgrad
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Utløsningskarakteristikk
Kvikk (F)