Dodavatelský program

Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Válcová pojistka
Stanovený proud [I]
16 A
Jmenovité napětí
AC 500 V
Konstrukční velikost
D2
Kategorie užití
gR
Vypínací zatížitelnost
50 kA
použitelné pro velikost / aplikace
E27
Vypínací charakteristika [Třída]
rychle aktivovaná
Standardní / schválení
IEC
Tvar
kónické
Standardní/Regulace
IEC 60269-3
VDE 0636

Technická data podle ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / D-system fuse link (EC000099)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Tavné pojistkové vložky / Pojistková vložka D (ecl@ss10.0.1-27-14-20-04 [AFZ799015])
Construction size
DII
Rated current
16 A
Rated voltage
500 V
Colour code
Grey
Utilization category
gR (general purpose semiconductor protection)
Release characteristic
Fast (F)