Leveringsprogramma

Dit item is slechts voor een beperkte tijd beschikbaar. Vervangingsitem: Art.nr. 192390, Uitvoering: EMS2-ROS-T-9-SWD
Assortiment
Elektronische motorstarter
Assortiment
SmartWire-DT deelnemer
Subassortiment
SmartWire-DT elektronische motorstarters
Basisfunctie
Omkeerstarters (complete apparatuur)
Functie
Voor koppeling op SmartWire-DT voor uitgebreide diagnose.
beschrijving
Directstart
Omkeerstart
Motorbeveiliging
Schakelprincipe: veiligheidseindtrap met bypass, driefasige uitschakeling.
NOODSTOP via extra vrijgaveklem tot SIL3/Ple
Meldingen
Bedrijfsgereed
Terugmelding draairichting
Vrijgavesignaal
Motorstroom in %
Motorstroom in A
Thermische motorkopie in %
Overbelastingsvoorwaarschuwing
Storingsmeldingen (overbelasting, faseuitval, ...)
Ingestelde waarde maximaal beveiliging
Apparaattype
Commando's
Aansturing motorstarter
Handmatige Reset
Automatische reset
Motorgegevens
max. nom. vermogen draaistroommotoren 50 - 60 HzAC-53a380 V 400 V 415 V [P]
0,55 - 3 kW
Instelbereik thermische beveiliging [Ir]
1,5 - 7 (AC-53a)
9 (AC-51) A
Bedieningsspanning
24 V DC
Aansluittechniek
Push-In-klemmen
STOP-functie
NOOD-HOLD
Aansluiting op SmartWire-DT
ja

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947-4-2
AfmetingenBreedte
30 mm
AfmetingenHoogte
157 mm
AfmetingenDiepte
124 mm
Gewicht
0.3 kg
montage
DIN-rail IEC/EN 60715, 35 mm
Beschermingsgraad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20
inbouwpositie
Verticaal
Levensduur, elektrisch [Schakelingen]
3 x 107
maximale Schakelfrequentie
7200 (puls-pauzetijd 50:50) Schakelingen/h
Aansluitdiameter Eenaderig
1 x (0,2 - 2,5)
1 x AWG20 - 14 mm2
Aansluitdiameter soepel, met adereindhuls
2 x (0,2 - 2,5)
1 x AWG24 - 14 mm2
Aansluitdiameter Opmerking
Min. lengte 10 mm
Aansluitdiameter soepel, met twin-adereindhuls
2 x (0,2 - 1,5)
2 x AWG24 - 16 mm2
Aansluitdiameter Opmerking
Min. lengte 10 mm
Klimatologische omgevingscondities
bedrijfsomgevingstemperatuur
-5 - +60, conform IEC 60068-2-1 °C
Opslag [ϑ]
-40 - +80 °C
Hoofdstroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp]
6000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/2
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
42 - 550 V
Nominale bedrijfsstroomAC-51 [Ie]
1.20 - 9 A
Nominale bedrijfsstroomAC-53a [Ie]
1.20 - 7 A
Verliesvermogen [PV]
1 - 12 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
1 W
Basisisolatie conform IEC/EN60947-1tussen terugmelduitgang en schakelspanning
500 V AC
StroommetingInstelbereik thermische beveiliging [Ir]
1,5 - 7 (AC-53a)
9 (AC-51) A
StroommetingUitschakelklasse
10 (Ir ≦ 4 A)
10A (Ir > 4 A) CLASS
StroommetingHerinschakelingstijd [tW]
2 (handmatige start)
20 (automatische herstart) min.
StroommetingSymmetriebewakingBedrag Imax > Inom. ((Imax - Imin)/Imax)
bij ≧ 33, aanspreektijd 120 s
bij ≧ 67, aanspreektijd 1,8 s %
StroommetingSymmetriebewakingBedrag Imax < Inom. ((Imax - Imin)/Inom.)
bij ≧ 33, aanspreektijd 120 s
bij ≧ 67, aanspreektijd 1,8 s %
BlokkeerbeveiligingAanspreektijd I (L1) of I (L3)
60 A
BlokkeerbeveiligingAanspreektijd
0.5 s
kortsluitvastheidCoördinatieklasse „1“ Kortsluitbeveiligingsorgaan
50 kA, 500 V AC: zekering 16 A gG/gL
50 kA, 500 V AC: zekering 30 A CCMR
50 kA, 415 V AC: PKM0-4
15 kA, 415 V AC: PKM0-6,3
2,5 kA, 400 V AC: FAZ-B16/3
Besturingsdeel
IngangsspecificatiesVoedingsspanning [UAUX]
24 (-15 - +20 %) V DC
IngangsspecificatiesRestrimpelspanning van de ingangen
5 %
IngangsspecificatiesIngangsstroom
70 mA
IngangsspecificatiesOpmerking over ingangsstroom
Bij overbrugde ingangen +, EN+ / -, EN-
IngangsspecificatiesStroomverbruik inschakelen
120 mA
IngangsspecificatiesStroomverbruik bedrijf [UAUX]
50 mA
Elektromagnetische compatibiliteit
Elektrostatische ontlading (ESD)Gebruikte norm
IEC/EN 61000-4-2, Level 3
Elektrostatische ontlading (ESD)Luchtontlading
8 kV
Elektrostatische ontlading (ESD)Contactontlading
6 kV
Elektromagnetische velden (RFI)Gebruikte norm
IEC/EN 61000-4-3
Elektromagnetische velden (RFI)
800 - 1000 MHz: 10
1.4 - 2 GHz: 10
2.0 - 2.7 GHz: 3 V/m
Radio-ontstoring
EN 55011, Klasse A (storingsemissie kabelgebonden)
EN 61000-6-3, Klasse A (storingsemissie gestraald)
Toepassingsaanwijzing
Dit product is bedoeld voor toepassing in industriële omgeving (omgeving 2). Het gebruik in woonomgevingen (omgeving 1) kan radiostoringen veroorzaken, zodat aanvullende ontstoringsmaatregelen moeten worden genomen.
Burst
2
IEC/EN 61000-4-4, Level 3 kV
energierijke pulsen (surge)
1 kV (symmetrisch)
2 kV (asymmetrisch)
conform IEC/EN 61000-4-5
Instraling (IEC/EN 61000-4-6)
10 V
Veiligheidstechnische gegevens
aanwijzingen
Veilig uitschakelen.
Motorbeveiliging
Omgevingstemperatuur
40 °C
Waarden conform EN ISO 13849-1Performance Level [PL]
e
Waarden conform EN ISO 13849-1Categorie
3 (Sicheres Abschalten) / 2 (Motorschutz)
Waarden conform IEC 62061
λsd [FIT]: 0
λsu [FIT]: 1321 (Sicheres Abschalten) / 1061 (Motorschutz)
λdd [FIT]: 685 (Sicheres Abschalten) / 577 (Motorschutz)
λdu [FIT]: 0,1 (Sicheres Abschalten) / 18 (Motorschutz)
SFF [%]: 99 (Sicheres Abschalten) / 98 (Motorschutz)
DC [%]: 99 (Sicheres Abschalten) / 96 (Motorschutz)
aanwijzingen
Veilig uitschakelen.
Motorbeveiliging

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
6.5 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
2.1 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
6.3 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
1 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-5 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+60 °C
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Motorstarter combinatie (EC001037)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Verbruikeraftakking, motoraftakking / Motorstartercombinatie (ecl@ss10.0.1-27-37-09-05 [AJZ718013])
Type motorstarter
Omkeerstarter
Met kortsluitactivering
Nee
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
0 - 0 Volt
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
0 - 0 Volt
Nom. stuurspanning Us bij DC
24 - 24 Volt
Type stuurspanning
DC
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase
1.5 Kilowatt
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
3 Kilowatt
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase
2.2 Kilowatt
Nom. vermogen, 575 V, 60Hz, 3-fase
0 Kilowatt
Nom. bedrijfsstroom Ie
9 Amp
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
7 Amp
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
1.5 - 9 Amp
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V
0 Amp
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V
0 Amp
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V
0 Amp
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V
0 Amp
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
40 Graden Celsius
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Ja
Aanloopklasse
CLASS 10
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Veerklemaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Veerklemaansluiting
Draagrailmontage mogelijk
Ja
Met transformator
Nee
Aantal commandoposities
0
Geschikt voor noodstop
Ja
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3
Klasse 1
Aantal signaallampen
4
Externe reset mogelijk
Ja
Met zekering
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Breedte
30 Millimeter
Hoogte
157 Millimeter
Diepte
139 Millimeter

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX, NLDX7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No

Karakteristieken

Karakteristiek
2100DIA-20
Afschakelkarakteristiek
CLASS 10
ingestelde motorstroom ≦ 4 A
Karakteristiek
2100DIA-21
Afschakelkarakteristiek
CLASS 10A
ingestelde motorstroom > 4 A
Karakteristiek
2100DIA-19
Stroom-derating
① Los apparaat
② In serie met 30 mm afstand
③ in serie zonder afstand

Afmetingen

2100DIM-46