Leveringsprogram

Sortiment
Frekvensomformer
Typeidentifikator
DA1
Måledriftsspenning [Ue]
230 V AC, 3-faser
240 V AC, 3-faser
Utgangsspenning ved Ue [U2]
230 V AC, 3-faser
240 V AC, 3-faser
Nettspenning (50/60Hz) [ULN]
200 (-10%) - 240 (+10%) V
Nominell strøm [Ie]
ved 150 % overlast [Ie]
202 A
Anvisning
Nominell strøm ved en bryterfrekvens på 4 kHz og en omgivelsestemperatur på +40 °C
Tilordnet motoreffekt
Anvisning
for normale fire-polede vekselstrøm-asynkronmotorer med innvendig og utvendig ventilasjon med 1500 min-1 ved 50 Hz eller 1800 min-1 ved 60 Hz
Anvisning
Overlastsyklus i 60 s per 600 s
Anvisning
ved 230 V, 50 Hz
150 % overlast [P]
55 kW
150 % overlast [IM]
173 A
Anvisning
ved 220 - 240 V, 60 Hz
150 % overlast [P]
75 HP
150 % overlast [IM]
192 A
Kapslingsklasse
IP55/NEMA 12
Kabeltilkobling/Feltbuss (montert)
OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®
Feltbussforbindelse (valgfri)
Ethernet IP
DeviceNet
PROFIBUS
PROFINET
Modbus-TCP
EtherCAT
SmartWire-DT
Utstyr
Radiostøyfilter
Bremse-chopper
ekstra kretskortvern
OLED-skjerm
DC link filter
Parametrisering
Tastatur
Feltbuss
drivesConnect
drivesConnect mobile (App)
Størrelse
FS7
Tilkobling til SmartWire-DT
ja
i forbindelse med DX-NET-SWD1 SmartWire DT-modul

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
EMC requirements: IEC/EN 61800-3
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
Sertifiseringer
CE, UL, cUL, RCM, UkrSEPRO, EAC
Godkjenninger
DNV
Utførelseskvalitet
RoHS, ISO 9001
Klimamotstandsdyktighet [ρw]
< 95 %, gjennomsnittlig relativ fuktighet (RH), ikke kondenserende, ikke korrosiv %
Luftkvalitet
3C3, 3S3
OmgivelsestemperaturOmgivelsestemperatur ved drift min.
-10 °C
OmgivelsestemperaturOmgivelsestemperatur ved drift maks.
+40 °C
Omgivelsestemperatur
Drift (med 150 % overlast)
OmgivelsestemperaturLagring [ϑ]
-40 - +60 °C
RadiointerferensnivåRadiostøyklasse (EMC)
C2, C3; avhengig av motorkabellengde, tilkoblingseffekten og omgivelsene. Eventuelt kan det være behov for radiostøyfilter (tilleggsutstyr).
RadiointerferensnivåOmgivelser (EMC)
1. og 2. omgivelse iht. EN 61800-3
Radiointerferensnivåmaksimal motorkabellengde [I]
C2 ≤ 5 m
C3 ≤ 25 m m
Monteringsposisjon
loddrett
Monteringshøyde
0 - 1000 m over NN
over 2000 m med 1 % lastreduksjon per 100 m
maks. 4000 m m
Kapslingsklasse
IP55/NEMA 12
Berøringsvern
BGV A3 (VBG4, finger- og håndtrykksikker)
Hovedstrømskrets
innmatningMåledriftsspenning [Ue]
230 V AC, 3-faser
240 V AC, 3-faser
innmatningNettspenning (50/60Hz) [ULN]
200 (-10%) - 240 (+10%) V
innmatningInngangsstrøm (150 % overlast) [ILN]
206.5 A
innmatningNettype
Vekselstrømsnett med jordet midtpunkt
innmatningnettfrekvens [fLN]
50/60 Hz
innmatningfrekvensområde [fLN]
48 - 62 Hz
innmatningNettinnkoblingshyppighet
maksmalt én gang hvert 30. sekund
StrømdelFunksjon
Frekvensomformer med likespenningsmellomkrets, mellomkretsspjeld og IGBT-vekselretter
StrømdelOverlaststrøm (150 % overlast) [IL]
303 A
Strømdelmaks. startstrøm (High Overload) [IH]
200 %
StrømdelMerknad om den maks. startstrømmen
i 4 sekunder hvert 40. sekund
StrømdelUtgangsspenning ved Ue [U2]
230 V AC, 3-faser
240 V AC, 3-faser
StrømdelUtgangsfrekvens [f2]
0 - 50/60 (maks. 250) Hz
StrømdelBryterfrekvens [fPWM]
4
justerbar 4 - 16 (hørbar) kHz
StrømdelDriftsmodus
Spenning/frekvens-styring
Hastighetsstyring med slipkompensasjon
sensorløs vektorregulering (SLV)
valgfritt: Vektorregulering med tilbakeføring (CLV)
Strømdelfrekvensoppløsning (nominell verdi) [Δf]
0.1 Hz
StrømdelNominell strømved 150 % overlast [Ie]
202 A
StrømdelAnvisning
Nominell strøm ved en bryterfrekvens på 4 kHz og en omgivelsestemperatur på +40 °C
StrømdelVarmetapVarmetap ved nominell strøm Ie = 150 % [PV]
1100 W
StrømdelVirkningsgrad [η]
98 %
StrømdelTapseffekt ved strøm/turtall [%]Strøm = 100 %Speed = 0 % [PV]
1210 W
StrømdelTapseffekt ved strøm/turtall [%]Strøm = 100 %Speed = 50 % [PV]
1460 W
StrømdelTapseffekt ved strøm/turtall [%]Strøm = 100 %Speed = 90 % [PV]
1900 W
StrømdelTapseffekt ved strøm/turtall [%]Strøm = 50 %Speed = 0 % [PV]
620 W
StrømdelTapseffekt ved strøm/turtall [%]Strøm = 50 %Speed = 50 % [PV]
880 W
StrømdelTapseffekt ved strøm/turtall [%]Strøm = 50 %Speed = 90 % [PV]
2440 W
StrømdelTapseffekt ved strøm/turtall [%]Strøm = 50 %Speed = 0 % [PV]
450 W
StrømdelTapseffekt ved strøm/turtall [%]Strøm = 50 %Speed = 50 % [PV]
570 W
Strømdelmaksimal lekkasjestrøm til jord (PE) uten motor [IPE]
2.74 mA
StrømdelUtstyr
Radiostøyfilter
Bremse-chopper
ekstra kretskortvern
OLED-skjerm
DC link filter
StrømdelSikkerhetsfunksjon
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 3)
StrømdelStørrelse
FS7
MotoruttakAnvisning
for normale fire-polede vekselstrøm-asynkronmotorer med innvendig og utvendig ventilasjon med 1500 min-1 ved 50 Hz eller 1800 min-1 ved 60 Hz
MotoruttakAnvisning
Overlastsyklus i 60 s per 600 s
MotoruttakAnvisning
ved 230 V, 50 Hz
Motoruttak150 % overlast [P]
55 kW
MotoruttakAnvisning
ved 220 - 240 V, 60 Hz
Motoruttak150 % overlast [P]
75 HP
Motoruttakmaksimal tillatt kabellengde [I]
skjermet: 100
skjermet, med motordrossel: 200
uskjermet: 150
skjermet, med motordrossel: 300 m
MotoruttakTilsynelatende effektTilsynelatende effekt ved nominell drift 230 V [L]
80.47 kVA
MotoruttakTilsynelatende effektTilsynelatende effekt ved nominell drift 240 V [L]
83.97 kVA
MotoruttakBremsefunksjonBremsemoment standard
maks. 30 % MN
MotoruttakBremsefunksjonBremsemoment Likestrømsbremsing
maks. 100 % av kalibreringsdriftsstrømmen Ie, kan stilles inn
MotoruttakBremsefunksjonBremsemoment med ekstern bremsemotstand
maks. 100 % av nominell strøm Ie med ekstern bremsemotstand
MotoruttakBremsefunksjonminimal ekstern bremsemotstand [Rmin]
6 Ω
MotoruttakBremsefunksjonInnkoblingsterskel for bremsetransistoren [UDC]
390 V DC V
Kontrollseksjon
ekstern styrespenning [Uc]
24 V DC (maks. 100 mA) V
Spenningssettpunkt [Us]
10 V DC (maks. 10 mA) V
Analoginnganger
2, parametriserbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA
Analogutganger
2, parametriserbar, 0 - 10 V, 0/4 - 20 mA
Digitalinnganger
3, parametriserbar, maks. 30 V DC, maks. 5 ved ikke parametriserte analoge innganger
Digitalutganger
2, parametriserbar, 24 V DC
Reléutganger
2, parametriserbar, 1 lukker og 1 veksler, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1)
Kabeltilkobling/Feltbuss (montert)
OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®
Tilordnede koblings- og beskyttelsesenheten
NettilkoblingBeskyttelsesenhet (sikring eller automatisk kretsbryter)IEC (Type B, gG), 150 %
NZMC3-S250
NettilkoblingBeskyttelsesenhet (sikring eller automatisk kretsbryter)UL (Class CC or J)
300 A
NettilkoblingNettkontaktor150 % overlast (CT/IH, ved 50 °C)
DILM185A
NettilkoblingNettdrossel150 % overlast (CT/IH, ved 50 °C)
DX-LN3-250
NettilkoblingMerknad om drosselspole for nettstrøm
Drosselspole for nettstrøm anbefales bare ved dårlig strømkvalitet. Harmonisk forvrengning (THD) dempes av interne DC-link-drosselspoler.
NettilkoblingRadiostøyfilter (ekstern, 150 %)
DX-EMC34-250
NettilkoblingRadiostøyfilter, lite utladningsstrøm (ekstern, 150 %)
DX-EMC34-250-L
NettilkoblingMerknad om Radiostøyfilter
Alternativt eksternt radiostøyfilter for større motorledningslengder og ved bruk i andre EMC-omgivelser
MellomkretstilkoblingBremsemotstand10 % Innkoblingsvarighet (ED)
DX-BR006-9K2
MellomkretstilkoblingBremsemotstand20 % Innkoblingsvarighet (ED)
DX-BR006-18K1
MellomkretstilkoblingBremsemotstand40 % Innkoblingsvarighet (ED)
DX-BR006-33K3
MellomkretstilkoblingBremsemotstandMerknader om bremsemotstand:
Bremseresistorene er tilordnet basert på den maksimale nominelle effekten til den variable frekvensdriften. Flere bremseresistorer (f.eks ulike arbeidssykluser) er tilgjengelige ved forespørsel.
MotoruttakMotordrossel150 % overlast (CT/IH, ved 50 °C)
DX-LM3-220
MotoruttakSinusfilter150 % overlast (CT/IH , ved 50 °C)
DX-SIN3-250

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
202 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
1100 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-10 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+40 °C
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
Startapparater (EG000017) / Frekvensomformer (EC001857)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical drive / Static frequency converter / Static frequency converter = < 1 kV (ecl@ss10.0.1-27-02-31-01 [AKE177014])
Nettspenning fra/til
180 - 264 Volt
Nettfrekvens (verdi)
50/60 Hz
Antall faser inngang
3
Antall utgangsfaser
3
Maks utgangsfrekvens
500 Hertz
Maks. Utgangsspenning
250 Volt
Nominell utgangsstrøm I2N
202 Amp
Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning
55 Kilowatt
Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning
55 Kilowatt
Relativ symmetrisk nettfrekvenstoleranse
10 Prosent
Relativ symmetrisk nettspenningstoleranse
10 Prosent
Antall analoge utganger
2
Antall analoge innganger
2
Antall digitale utganger
2
Antall digitale innganger
5
Med betjeningselement
Ja
Tillat brukt i industriområder
Ja
Tillat brukt i bolig og næringsområder
Ja
Støtter TCP/IP-protokoll
Ja
Støtter PROFIBUS-protokoll
Ja
Støtter CAN-protokoll
Ja
Støtter INTERBUS-protokoll
Nei
Støtter ASI-protokoll
Nei
Støtter EIB-protokoll
Nei
Støtter MODBUS-protokoll
Ja
Støtter Data-Highway-protokoll
Nei
Støtter DeviceNet-protokoll
Ja
Støtter SUCONET-protokoll
Nei
LON-protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFInet IO
Ja
Støtter protokollen for PROFInet CBA
Nei
Støtter SERCOS-protokoll
Nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus
Nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP
Ja
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work
Nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety
Nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFIsafe
Nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p
Nei
Støtter BACnett protokoll
Ja
Støtter protokoll for andre bussystemer
Ja
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet
0
Antall HF-grensesnitt PROFINET
0
Antall hardware-grensesnitt RS232
0
Antall hardware-grensesnitt RS422
0
Antall hardware-grensesnitt RS485
1
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY
0
Antall hardware-grensesnitt USB
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle
0
Antall hardware-grensesnitt andre
0
Optisk grensesnitt
Nei
Med PC-tilkobling
Ja
Integrert bremsemotstand
Ja
Firkantdrift mulig
Nei
Type omformer
U-omformer
Beskyttelsesklasse IP
IP55
Beskyttelsesgrad (NEMA)
12
Høyde
1280 Millimeter
Bredde
330 Millimeter
Dybde
341 Millimeter

Godkjenninger

Product Standards
UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E172143
UL Category Control No.
NMMS, NMMS7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
3~ 240 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IEC: IP55

Dimensjoner

8230DIM-84