Program dostaw

Asortyment
Przemiennik częstotliwości
Identyfikator typu
DA1
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
230 V AC, 3-fazowe
240 V AC, 3-fazowe
Napięcie wyjściowe przy ei Ue [U2]
230 V AC, 3-fazowe
240 V AC, 3-fazowe
Napięcie sieciowe (50/60 Hz) [ULN]
200 (-10%) - 240 (+10%) V
Znamionowy prąd pracy [Ie]
przy przeciążeniu 150% [Ie]
110 A
Wskazówka
Znamionowy prąd pracy przy częstotliwości załączania 4 kHz i temperaturze otoczenia +40°C
Moc silnika
Wskazówka
do normalnych czterobiegunowych asynchronicznych silników trójfazowych chłodzonych wewnętrznie i zewnętrznie o prędkości obrotowej 1500 min-1 przy 50 Hz wzgl. 1800 min-1 przy 60 Hz
Wskazówka
Cykl przeciążenia w ciągu 60 s co 600 s
Wskazówka
przy 230 V, 50 Hz
150 % przeciążenie [P]
30 kW
150 % przeciążenie [IM]
96 A
Wskazówka
przy 220 - 240 V, 60 Hz
150 % przeciążenie [P]
40 HP
150 % przeciążenie [IM]
104 A
Stopień ochrony
IP55/NEMA 12
Złącze/magistrala polowa (wbudowane)
OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®
Interfejs komunikacyjny (opcjonalnie)
Ethernet IP
DeviceNet
PROFIBUS
PROFINET
Modbus-TCP
EtherCAT
SmartWire-DT
Wyposażenie
Filtr przeciwzakłóceniowy
Tranzystor hamowania
dodatkowa ochrona płytki drukowanej
Wyświetlacz OLED
Dławik obwodu DC
Parametryzacja
Panel
Fieldbus
drivesConnect
drivesConnect mobile (aplikacja)
Wielkość gabarytowa
FS6
Podłączanie do SmartWire-DT
tak
w połączeniu z modułem DX-NET-SWD1 SmartWire DT

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
Wymagania ogólne: IEC/EN 61800-2
Wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej: IEC/EN 61800-3
Wymagania dot. bezpieczeństwa: IEC/EN 61800-5-1
Certyfikacje
CE, UL, cUL, RCM, UkrSEPRO, EAC
Dopuszczenia
DNV
Jakość wykonania
RoHS, ISO 9001
Wytrzymałość klimatyczna [ρw]
< 95%, średnia wilgotność względna (RH), bez kondensacji, bez działania korozyjnego %
Jakość powietrza
3C3, 3S3
Temperatura otoczeniaRobocza temperatura otoczenia min.
-10 °C
Temperatura otoczeniaRobocza temperatura otoczenia maks.
+40 °C
Temperatura otoczenia
Praca (z przeciążeniem 150%)
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie [ϑ]
-40 - +60 °C
Poziom zakłóceń radiowychKlasa zakłócenia radiowego (EMC)
C2, C3; w zależności od długości przewodu silnika, mocy przyłączeniowej i otoczenia. Ewentualnie mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcja).
Poziom zakłóceń radiowychOtoczenie (EMC)
1 i 2 otoczenie zgodne z EN 61800-3
Poziom zakłóceń radiowychmaksymalna długość przewodów silnikowych [I]
C2 ≤ 5 m
C3 ≤ 25 m m
Położenie montażowe
pionowo
Wysokość ustawienia
0 - 1000 m nad poziomem morza
powyżej 1000 m z obniżeniem wartości znamionowych o 1% na 100 m
maks. 4000 m m
Stopień ochrony
IP55/NEMA 12
Zabezpieczenie przed dotknięciem
BGV A3 (VBG4, zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni)
Główny obwód prądowy
ZasilanieZnamionowe napięcie pracy [Ue]
230 V AC, 3-fazowe
240 V AC, 3-fazowe
ZasilanieNapięcie sieciowe (50/60 Hz) [ULN]
200 (-10%) - 240 (+10%) V
Zasilanie Prąd wejściowy (150 % przeciążenie) [ILN]
121 A
ZasilanieKonfiguracja sieci
Sieci prądu przemiennego z uziemionym punktem gwiazdowym
ZasilanieCzęstotliwość sieci [fLN]
50/60 Hz
ZasilanieZakres częstotliwości [fLN]
48 - 62 Hz
ZasilanieCzęstość włączania do sieci
maksymalnie jeden raz co 30 sekund
Moduł mocyFunkcja
Przemiennik częstotliwości z obwodem przejściowym prądu stałego, dławikiem obwodu i prostownikiem IGBT
Moduł mocyPrąd przeciążeniowy (150 % przeciążenie) [IL]
165 A
Moduł mocymaks. prąd rozruchowy (High Overload) [IH]
200 %
Moduł mocyWskazówka dotycząca maks. prądu rozruchowego
przez 4 sekundy co 40 sekund
Moduł mocyNapięcie wyjściowe przy ei Ue [U2]
230 V AC, 3-fazowe
240 V AC, 3-fazowe
Moduł mocyCzęstotliwość wyjściowa [f2]
0 - 50/60 (max. 250) Hz
Moduł mocyCzęstotliwość kluczowania [fPWM]
4
możliwość nastawy 4 - 16 (słyszalnie) kHz
Moduł mocyTryb pracy
Sterowanie U/f
Sterowanie prędkością obrotową z kompensacją poślizgu
bezczujnikowa regulacja wektorowa (SLV)
opcjonalnie: regulacja wektorowa z powrotem (CLV)
Moduł mocyRozdzielczość częstotliwości (wartość zadana) [Δf]
0.1 Hz
Moduł mocyZnamionowy prąd pracyprzy przeciążeniu 150% [Ie]
110 A
Moduł mocyWskazówka
Znamionowy prąd pracy przy częstotliwości załączania 4 kHz i temperaturze otoczenia +40°C
Moduł mocyStraty mocyStrata mocy przy znamionowym prądzie pracy Ie = 150 % [PV]
720 W
Moduł mocyWspółczynnik sprawności [η]
97.6 %
Moduł mocyStrata mocy przy prądzie/obrotach [%]Prąd = 100 %Prędkość = 0% [PV]
630 W
Moduł mocyStrata mocy przy prądzie/obrotach [%]Prąd = 100 %Prędkość = 50% [PV]
770 W
Moduł mocyStrata mocy przy prądzie/obrotach [%]Prąd = 100 %Speed = 90 % [PV]
1370 W
Moduł mocyStrata mocy przy prądzie/obrotach [%]Prąd = 50 %Prędkość = 0% [PV]
340 W
Moduł mocyStrata mocy przy prądzie/obrotach [%]Prąd = 50 %Speed = 50 % [PV]
430 W
Moduł mocyStrata mocy przy prądzie/obrotach [%]Prąd = 50 %Prędkość = 90% [PV]
560 W
Moduł mocyStrata mocy przy prądzie/obrotach [%]Prąd = 25 %Speed = 0 % [PV]
240 W
Moduł mocyStrata mocy przy prądzie/obrotach [%]Prąd = 25 %Prędkość = 50% [PV]
320 W
Moduł mocymaksymalny prąd upływowy do ziemi (PE) bez silnika [IPE]
1.54 mA
Moduł mocyWyposażenie
Filtr przeciwzakłóceniowy
Tranzystor hamowania
dodatkowa ochrona płytki drukowanej
Wyświetlacz OLED
Dławik obwodu DC
Moduł mocyFunkcja bezpieczeństwa
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 3)
Moduł mocyWielkość gabarytowa
FS6
Obwód wyjściowyWskazówka
do normalnych czterobiegunowych asynchronicznych silników trójfazowych chłodzonych wewnętrznie i zewnętrznie o prędkości obrotowej 1500 min-1 przy 50 Hz wzgl. 1800 min-1 przy 60 Hz
Obwód wyjściowyWskazówka
Cykl przeciążenia w ciągu 60 s co 600 s
Obwód wyjściowyWskazówka
przy 230 V, 50 Hz
Obwód wyjściowy150 % przeciążenie [P]
30 kW
Obwód wyjściowyWskazówka
przy 220 - 240 V, 60 Hz
Obwód wyjściowy150 % przeciążenie [P]
40 HP
Obwód wyjściowymaksymalna dopuszczalna długość przewodu [I]
ekranowany: 100
ekranowany, z dławikiem silnika: 200
bez ekranowania: 150
bez ekranowania, z dławikiem silnika: 300 m
Obwód wyjściowyMoc pozornaMoc pozorna przy pracy znamionowej 230 V [Z]
43.82 kVA
Obwód wyjściowyMoc pozornaMoc pozorna przy pracy znamionowej 240 [Z]
45.73 kVA
Obwód wyjściowyFunkcja hamowaniaMoment hamujący standard
max. 30 % MN
Obwód wyjściowyFunkcja hamowaniaMoment hamujący – hamowanie DC
maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, możliwość nastawy
Obwód wyjściowyFunkcja hamowaniaMoment hamujący z zewnętrznym z opornikiem hamowania
maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z zewnętrznym opornikiem hamowania
Obwód wyjściowyFunkcja hamowaniaminimalny zewnętrzny opornik hamowania [Rmin]
6 Ω
Obwód wyjściowyFunkcja hamowaniaPróg załączenia tranzystora hamowania [UDC]
390 V DC V
Obwód sterujący
zewnętrzne napięcie sterowania [Uc]
24 V DC (max. 100 mA) V
Wartość zadana napięcia [Us]
10 V DC (max. 10 mA) V
Wejścia analogowe
2, z możliwością parametryzacji, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA
Wyjścia analogowe
2, z możliwością parametryzacji, 0 - 10 V, 0/4 - 20 mA
Wyjście analogowe
3, z możliwością parametryzacji, maks. 30 V DC, maks. 5 przy niesparametryzowanych wejściach analogowych
Wyjścia cyfrowe
2, z możliwością parametryzacji, 24 V DC
Wyjścia przekaźnikowe
2, z możliwością parametryzacji, 1 zestyk zwierny i 1 zestyk przełączny, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1)
Złącze/magistrala polowa (wbudowane)
OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®
Przyporządkowane aparaty łączeniowe i zabezpieczające
Podłączenie zasilaniaOrgan ochronny (bezpiecznik lub wyłącznik instalacyjny)IEC (Typ B, gG), 150 %
NZMC2-S160
Podłączenie zasilaniaOrgan ochronny (bezpiecznik lub wyłącznik instalacyjny)UL (Class CC lub J)
175 A
Podłączenie zasilaniaStycznik sieciowyPrzeciążenie 150% (CT/IH, przy 50°C)
DILM95
Podłączenie zasilaniaDławik sieciowyPrzeciążenie 150% (CT/IH, przy 50°C)
DX-LN3-120
Podłączenie zasilaniaWskazówka dotycząca dławika sieciowego
Dławiki sieciowe są zalecane tylko przy słabej jakości sieci. Występujące wahania prądu (THD) są tłumione przez wewnętrzny dławik obwodu pośredniego.
Podłączenie zasilaniaFiltr przeciwzakłóceniowy (zewnętrzny, 150 %)
DX-EMC34-130
Podłączenie zasilaniaFiltr przeciwzakłóceniowy, o niskim prądzie upływu (zewnętrzny, 150%)
DX-EMC34-130-L
Podłączenie zasilaniaWskazówka dot. filtra przeciwzakłóceniowego
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy dla większych długości przewodu silnika i przy zastosowaniu w innym otoczeniu EMC
Przyłącze obwodu pośredniegoopornik hamowaniaWspółczynnik wypełnienia 10%
DX-BR006-5K1
Przyłącze obwodu pośredniegoopornik hamowaniaCzas załączenia 20%
DX-BR006-9K2
Przyłącze obwodu pośredniegoopornik hamowaniaCzas załączenia 40%
DX-BR006-18K1
Przyłącze obwodu pośredniegoopornik hamowaniaWskazówka dotycząca rezystorów hamowania
Oporniki hamowania są przypisywane na podstawie maksymalnej mocy znamionowej urządzenia do regulacji częstotliwości. Dodatkowe oporniki hamowania, a także inne modele (np. o różnych cyklach roboczych) są dostępne na zamówienie.
Obwód wyjściowyDławik silnikaPrzeciążenie 150% (CT/IH, przy 50°C)
DX-LM3-150
Obwód wyjściowyFiltr sinusoidalnyPrzeciążenie 150% (CT/IH, przy 50°C)
DX-SIN3-115
Obwód wyjściowyWielobiegunowe filtry sinusoidalnePrzeciążenie 150% (CT/IH, przy 50°C)
DX-SIN3-110-A

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
110 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
720 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-10 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+40 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Frequency converter =< 1 kV (EC001857)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Napęd elektryczny / Falownik / Falownik =< 1 kV (ecl@ss10.0.1-27-02-31-01 [AKE177014])
Mains voltage
200 - 240
Mains frequency
50/60 Hz
Number of phases input
3
Number of phases output
3
Max. output frequency
500
Maks. napięcie wyjściowe
250
Nominal output current I2N
110
Max. output at quadratic load at rated output voltage
30
Max. output at linear load at rated output voltage
30
Relative symmetric net frequency tolerance
10
Relative symmetric net voltage tolerance
10
Liczba wyjść analogowych
2
Liczba wejść analogowych
2
Liczba wyjść cyfrowych
2
Liczba wejść cyfrowych
5
Z elementem wykonawczym
Tak
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Application in domestic- and commercial area permitted
Tak
Supporting protocol for TCP/IP
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Supporting protocol for CAN
Tak
Supporting protocol for INTERBUS
Nie
Supporting protocol for ASI
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Supporting protocol for Data-Highway
Nie
Supporting protocol for DeviceNet
Tak
Supporting protocol for SUCONET
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Supporting protocol for PROFINET CBA
Nie
Supporting protocol for SERCOS
Nie
Supporting protocol for Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work
Nie
Supporting protocol for DeviceNet Safety
Nie
Supporting protocol for INTERBUS-Safety
Nie
Supporting protocol for PROFIsafe
Nie
Supporting protocol for SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Supporting protocol for other bus systems
Tak
Number of HW-interfaces industrial Ethernet
0
Number of interfaces PROFINET
0
Number of HW-interfaces RS-232
0
Number of HW-interfaces RS-422
0
Number of HW-interfaces RS-485
1
Number of HW-interfaces serial TTY
0
Number of HW-interfaces USB
0
Number of HW-interfaces parallel
0
Number of HW-interfaces other
0
With optical interface
Nie
Z połączeniem do komputera PC
Tak
Integrated breaking resistance
Tak
4-quadrant operation possible
Tak
Type of converter
U converter
Stopień ochrony (IP)
IP55
Stopień ochrony (NEMA)
12
Wysokość
865
Szerokość
330
Głębokość
313.5

Aprobaty

Product Standards
UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E172143
UL Category Control No.
NMMS, NMMS7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
3~ 240 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IEC: IP55