Gamme de livraison

Gamme
Convertisseur de fréquence
Identificateur de type
DA1
Tension assignée d'emploi [Ue]
230 V AC, triphasé
240 V AC, triphasé
Tension de sortie sous Ue [U2]
230 V AC, triphasé
240 V AC, triphasé
Tension réseau (50/60Hz) [ULN]
200 (-10%) - 240 (+10%) V
Courant assigné d'emploi [Ie]
pour une surcharge de 150 % [Ie]
110 A
Remarque
Courant assigné d'emploi à une fréquence de commutation de 4 kHz et une température de l'air ambiant +40 °C
Puissance moteur correspondante
Remarque
Pour moteurs asynchrones triphasés tétrapolaires standards, à refroidissement interne et en surface (1500 tr/min) -1 à 50 Hz et 1800 -1 à 60 Hz
Remarque
Cycle de surcharge pour 60 s toutes les 600 s
Remarque
sous 230 V, 50 Hz
150 % Surcharge [P]
30 kW
150 % Surcharge [IM]
96 A
Remarque
sous 220 - 240 V, 60 Hz
150 % Surcharge [P]
40 HP
150 % Surcharge [IM]
104 A
Degré de protection
IP55/NEMA 12
Interface/bus de terrain (intégrés)
OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®
Module de couplage pour bus de terrain (option)
Ethernet IP
DeviceNet
PROFIBUS
PROFINET
Modbus-TCP
EtherCAT
SmartWire-DT
Equipement
Filtre d'antiparasitage
Unité de freinage
Protection à l'aide d'une platine supplémentaire
Affichage OLED
Inductance du circuit intermédiaire
Paramétrage
Clavier
Fieldbus
drivesConnect
drivesConnect mobile (application)
Taille
FS6
Connexion à SmartWire-DT
oui
en combinaison avec le module DX-NET-SWD1 SmartWire DT

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
Exigences générales : IEC/EN 61800-2
Exigences CEM : IEC/EN 61800-3
Exigences de sécurité : IEC/EN 61800-5-1
Certifications
CE, UL, cUL, RCM, UkrSEPRO, EAC
Homologations
DNV
Qualité de fabrication
RoHS, ISO 9001
Résistance climatique [ρw]
< 95 %, humidité relative moyenne (RH), sans condensation, non corrosive %
Qualité de l'air
3C3, 3S3
Température ambianteTempérature d’emploi min.
-10 °C
Température ambianteTempérature d’emploi max.
+40 °C
Température ambiante
Service (avec surcharge 150 %)
Température ambianteStockage [ϑ]
-40 - +60 °C
Niveau d'antiparasitageClasse d'antiparasitage (CEM)
C2, C3 ; dépend de la longueur du câble de raccordement au moteur, de la puissance raccordée et de l'environnement. Le cas échéant, des filtres d'antiparasitage externes (en option) sont nécessaires.
Niveau d'antiparasitageEnvironnement (CEM)
Environnements 1 et 2 selon EN 61800-3
Niveau d'antiparasitagelongueur maximale du câble moteur [I]
C2 ≤ 5 m
C3 ≤ 25 m m
Position de montage
Verticale
Altitude d’installation
0 - 1000 m au-dessus du niveau de la mer
au-dessus de 1000 m avec 1 % déclassement par 100 m
max. 4000 m m
Degré de protection
IP55/NEMA 12
Protection contre les contacts directs
BGV A3 (VBG4, protection contre les contacts avec les doigts et le dos de la main)
Circuit principal
AlimentationTension assignée d'emploi [Ue]
230 V AC, triphasé
240 V AC, triphasé
AlimentationTension réseau (50/60Hz) [ULN]
200 (-10%) - 240 (+10%) V
AlimentationCourant d'entrée (surcharge de 150 %) [ILN]
121 A
AlimentationAlimentation
Réseaux de courant alternatif avec point milieu relié à la terre
AlimentationFréquence du réseau [fLN]
50/60 Hz
AlimentationPlage de fréquence [fLN]
48 - 62 Hz
AlimentationFréquence de mise sous tension
toutes les 30 secondes au maximum
Partie puissanceFonction
Convertisseurs de fréquence avec circuit intermédiaire à tension continue, inductance de circuit intermédiaire et onduleur IGBT
Partie puissanceCourant de surcharge (surcharge de 150 %) [IL]
165 A
Partie puissanceCourant de pointe au démarrage max. (High Overload) [IH]
200 %
Partie puissanceRemarque concernant le courant de pointe au démarrage max.
pendant 4 secondes, toutes les 40 secondes
Partie puissanceTension de sortie sous Ue [U2]
230 V AC, triphasé
240 V AC, triphasé
Partie puissanceFréquence de sortie [f2]
0 - 50/60 (max. 250) Hz
Partie puissanceFréquence de commutation [fPWM]
4
réglable 4 - 16 (audible) kHz
Partie puissanceFonctionnement
Commande U/f
Régulation de vitesse avec compensation du glissement
Régulation vectorielle sans capteur (SLV)
en option : régulation vectorielle avec retour (CLV)
Partie puissanceRésolution de la fréquence (valeur de consigne) [Δf]
0.1 Hz
Partie puissanceCourant assigné d'emploipour une surcharge de 150 % [Ie]
110 A
Partie puissanceRemarque
Courant assigné d'emploi à une fréquence de commutation de 4 kHz et une température de l'air ambiant +40 °C
Partie puissancePuissance dissipéePuissance dissipée sous courant assigné d'emploi Ie = 150 % [PV]
720 W
Partie puissanceRendement [η]
97.6 %
Partie puissancePuissance dissipée courant/vitesse [%]Courant = 100 %Speed = 0 % [PV]
630 W
Partie puissancePuissance dissipée courant/vitesse [%]Courant = 100 %Speed = 50 % [PV]
770 W
Partie puissancePuissance dissipée courant/vitesse [%]Courant = 100 %Speed = 90 % [PV]
1370 W
Partie puissancePuissance dissipée courant/vitesse [%]Courant = 50 %Speed = 0 % [PV]
340 W
Partie puissancePuissance dissipée courant/vitesse [%]Courant = 50 %Speed = 50 % [PV]
430 W
Partie puissancePuissance dissipée courant/vitesse [%]Courant = 50 %Speed = 90 % [PV]
560 W
Partie puissancePuissance dissipée courant/vitesse [%]Courant = 25 %Speed = 0 % [PV]
240 W
Partie puissancePuissance dissipée courant/vitesse [%]Courant = 25 %Speed = 50 % [PV]
320 W
Partie puissanceCourant de fuite maximal à la terre (PE), sans moteur [IPE]
1.54 mA
Partie puissanceEquipement
Filtre d'antiparasitage
Unité de freinage
Protection à l'aide d'une platine supplémentaire
Affichage OLED
Inductance du circuit intermédiaire
Partie puissanceFonction de sécurité
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 3)
Partie puissanceTaille
FS6
Départ moteurRemarque
Pour moteurs asynchrones triphasés tétrapolaires standards, à refroidissement interne et en surface (1500 tr/min) -1 à 50 Hz et 1800 -1 à 60 Hz
Départ moteurRemarque
Cycle de surcharge pour 60 s toutes les 600 s
Départ moteurRemarque
sous 230 V, 50 Hz
Départ moteur150 % Surcharge [P]
30 kW
Départ moteurRemarque
sous 220 - 240 V, 60 Hz
Départ moteur150 % Surcharge [P]
40 HP
Départ moteurLongueur maximale admissible de câble [I]
blindé: 100
blindé, avec inductance moteur: 200
non blindé: 150
non blindé, avec inductance moteur: 300 m
Départ moteurPuissance apparentePuissance apparente en service nominal 230 V [S]
43.82 kVA
Départ moteurPuissance apparentePuissance apparente en service nominal 240 V [S]
45.73 kVA
Départ moteurFonction de freinageCouple de freinage Standard
max. 30 % MN
Départ moteurFonction de freinageCouple de freinage Freinage à courant continu
max. 100% du courant assigné d'emploi Ie, réglable
Départ moteurFonction de freinageCouple de freinage avec résistance de freinage externe
100 % max. du courant assigné d'emploi Ie avec résistance de freinage externe
Départ moteurFonction de freinageRésistance de freinage externe min. [Rmin]
6 Ω
Départ moteurFonction de freinageSeuil d'activation pour le transistor de freinage [UDC]
390 V DC V
Partie commande
tension de commande externe [Uc]
24 V DC (max. 100 mA) V
Tension de consigne [Us]
10 V DC (max. 10 mA) V
Entrées analogiques
2, paramétrable, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA
Sorties analogiques
2, paramétrable, 0 - 10 V, 0/4 - 20 mA
Entrées tout-ou-rien
3, paramétrable, 30 V DC max., 5 max. avec entrées analogiques non paramétrées
Sorties tout-ou-rien
2, paramétrable, 24 V DC
Sorties à relais
2, paramétrable, 1 contact à fermeture et 1 contact inverseur, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1)
Interface/bus de terrain (intégrés)
OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®
Organes de commande et de protection adaptés
Raccordement au réseauOrgane de protection (fusible ou disjoncteur modulaire)IEC (Type B, gG), 150 %
NZMC2-S160
Raccordement au réseauOrgane de protection (fusible ou disjoncteur modulaire)UL (Class CC or J)
175 A
Raccordement au réseauContacteur réseau150 % de surcharge (CT/IH, à 50 °C)
DILM95
Raccordement au réseauinductances réseau150 % de surcharge (CT/IH, à 50 °C)
DX-LN3-120
Raccordement au réseauRemarque concernant l'inductance réseau
Inductance réseau conseillée uniquement en cas de mauvaise qualité du réseau. Les oscillations de courant (THD) sont atténuées à l'aide de selfs de circuit intermédiaire internes.
Raccordement au réseauFiltre d'antiparasitage (externe, 150 %)
DX-EMC34-130
Raccordement au réseauFiltre d'antiparasitage, faible courant de fuite (externe, 150 %)
DX-EMC34-130-L
Raccordement au réseauRemarque concernant le filtre d'antiparasitage
Option de filtres d'antiparasitage externes pour câbles moteur plus longs et en cas d'utilisation dans un autre environnement CEM
Borne circuit intermédiairerésistance de freinage10 % facteur de marche (FM)
DX-BR006-5K1
Borne circuit intermédiairerésistance de freinage20 % facteur de marche (FM)
DX-BR006-9K2
Borne circuit intermédiairerésistance de freinage40 % facteur de marche (FM)
DX-BR006-18K1
Borne circuit intermédiairerésistance de freinageRemarque sur les résistances de freinage
Les résistances de freinage sont attribuées en fonction de la puissance nominale maximale du variateur de fréquence. Des résistances et conceptions de frein supplémentaires (par ex., cycles de travail différents) sont disponibles sur demande.
Départ moteurinductance moteur150 % de surcharge (CT/IH, à 50 °C)
DX-LM3-150
Départ moteurfiltre sinus150 % de surcharge (CT/IH, à 50 °C)
DX-SIN3-115
Départ moteurFiltre sinus tous pôles150 % de surcharge (CT/IH, à 50 °C)
DX-SIN3-110-A

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
110 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
720 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-10 °C
Température d’emploi max.
+40 °C
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
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Convertisseur de fréquences =< 1 kV (EC001857)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Entraînement électrique / Variateur de vitesse (convertisseur de fréquence) / Variateur de vitesse (convertisseur de fréquence) =< 1 kV (ecl@ss13-27-02-31-01 [AKE177019])
tension du secteur
200 - 240 V
fréquence du secteur
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée
3
nombre de phases de sortie
3
fréquence de sortie max.
500 Hz
tension de sortie max.
250 V
courant de sortie nominal I2N
110 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée
30 kW
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
30 kW
consommation d'énergie
720 W
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique
10 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique
10 %
nombre de sorties analogiques
2
nombre d’entrées analogiques
2
nombre de sorties numériques
2
nombre d’entrées numériques
5
avec élément de commande
Yes
convient pour environnement industriel
Yes
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale
Yes
protocole pris en charge pour TCP/IP
Yes
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Yes
protocole pris en charge pour CAN
Yes
protocole pris en charge pour INTERBUS
No
protocole pris en charge pour ASI
No
supporte le protocole KNX
No
supporte protocole Modbus
Yes
protocole pris en charge pour Data-Highway
No
supporte le protocole DeviceNet
Yes
protocole pris en charge pour SUCONET
No
protocole pris en charge pour LON
No
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Yes
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
No
protocole pris en charge pour SERCOS
No
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
No
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Yes
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
No
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
No
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
No
protocole pris en charge pour PROFIsafe
No
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
No
supporte protocole BACnet
No
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Yes
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
avec interface optique
No
avec prise pour ordinateur
Yes
hacheur de freinage intégré
Yes
fonctionnement possible à quatre quadrants
Yes
type de convertisseur
convertisseur U
indice de protection (IP)
IP55
degré de protection (NEMA)
12
hauteur
865 mm
largeur
330 mm
profondeur
313.5 mm

Homologations

Product Standards
UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E172143
UL Category Control No.
NMMS, NMMS7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
3~ 240 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IEC: IP55