169150 DX-BR3-100
Remweerstand, IP54, 100 Ω, 0.2 kW, Toepasbaar voor: DC1, DA1, DL1
Alternate Catalog No.
DX-BR3-100
Remweerstand, Beschrijving: Draadweerstand in aluminium behuizing, voor de directe inbouw in de behuizing van de frequentieomvormer van de bouwgroottes 2 en 3, Met prefab aansluitkabel, Toepasbaar voor: DC1, DA1, DL1, Cont. remvermogen: PDB= 0.2 kW
Leveringsprogramma
Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Remweerstanden
beschermingsgraad
IP54
Toepasbaar voor
DC1, DA1, DL1
Beschrijving
Draadweerstand in aluminium behuizing
voor de directe inbouw in de behuizing van de frequentieomvormer van de bouwgroottes 2 en 3
Met prefab aansluitkabel
voor de directe inbouw in de behuizing van de frequentieomvormer van de bouwgroottes 2 en 3
Met prefab aansluitkabel
Weerstandswaarde [R]
100 Ω
Cont. remvermogen [PDB]
0.2 kW
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Technische gegevens ETIM 7.0
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Toebehoren voor frequentieregelaar (EC002025)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Elektrische aandrijving / Frequentieomvormer / Static frequency converter (accessory) (ecl@ss10.0.1-27-02-31-92 [AFR303003])
Type toebehoren/onderdelen
Remweerstand
-
ManualMN04020003Z DC1 Variable Frequency Drives, Installation(PDF, 04/2016, German)
-
ManualMN04020003Z DC1 Variable Frequency Drives, Installation(PDF, 04/2016, English)
-
ManualMN0402005Z PowerXL™ DA1 Variable Frequency Drives, installation(PDF, 08/2018, German)
-
ManualMN0402005Z PowerXL™ DA1 Variable Frequency Drives, installation(PDF, 08/2018, English)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center