Программа поставок

Подассортимент
Сплиттер
Описание
RJ45, 8-полюсн., 2 гнезда/1 штекер
с кабелем прибл. 10 см
для CANopen® и Modbus RTU
Применяемое для
DE1, DE11, DC1, DA1

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Мин. рабочая температура
-10 °C
Макс. рабочая температура
+50 °C
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for frequency controller (EC002025)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроприводы, электродвигатели / Вентильные преобразователи частоты / Static frequency converter (accessory) (ecl@ss10.0.1-27-02-31-92 [AFR303003])
Type of accessory
Other

Апробации

Product Standards
UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E172143
UL Category Control No.
NMMS, NMMS7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Degree of Protection
IEC: IP00

Размеры

8240DIM-60