Dodavatelský program

Sortiment
frekvenční měnič
Označení typu
DA1
Jmenovité provozní napětí [Ue]
400 V AC, 3fázový
480 V AC, 3fázový
Výstupní napětí při Ue [U2]
400 V AC, 3fázový
480 V AC, 3fázový
Síťové napětí (50/60Hz) [ULN]
380 (-10%) - 480 (+10%) V
Jmenovitý pracovní proud [Ie]
při přetížení 150 % [Ie]
2.2 A
Upozornění
Jmenovitý provozní proud při spínací frekvenci 8 kHz a teplotě prostředí +50 °C
Přiřazený jmenovitý výkon motora
Upozornění
pro normální čtyřpólové třífázové asynchronní motory s vnitřním a vnějším chlazením s počtem otáček 1500 min-1 při 50 Hz nebo 1800 min-1 při 60 Hz
Upozornění
Cyklus přetížení po 60 s každých 600 s
Upozornění
při 400 V, 50 Hz
Přetížení 150 % [P]
0.75 kW
Přetížení 150 % [IM]
1.9 A
Upozornění
při 440 - 480 V, 60 Hz
Přetížení 150 % [P]
1 HP
Přetížení 150 % [IM]
2.1 A
Stupeň krytí
IP20/NEMA 0
Rozhraní/provozní sběrnice (integrovaná)
OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®
Komunikační karta (volitelně)
Ethernet IP
DeviceNet
PROFIBUS
PROFINET
Modbus-TCP
EtherCAT
SmartWire-DT
Vybavení
Odrušovací filtr
Brzdový střídač
dodatečná ochrana plošných spojů
7segmentový displej
Konstrukční velikost
FS2
Připojení na SmartWire-DT
ano
společně s modulem DX-NET-SWD1 SmartWire DT

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
Všeobecné požadavky: ČSN EN 61800-2
Požadavky EMC: ČSN EN 61800-3
Požadavky na bezpečnost: ČSN EN 61800-5-1
Certifikace
CE, UL, cUL, RCM, UkrSEPRO, EAC
Kvalita výroby
RoHS, ISO 9001
Klimatická odolnost [ρw]
střední relativní vlhkost vzduchu (RH) < 95 %, nekondenzující, nekorozivní %
Kvalita vzduchu
3C2, 3S2
Okolní teplotaProvozní teplota okolí min.
-10 °C
Okolní teplotaProvozní teplota okolí max.
+50 °C
Okolní teplota
Provoz (s přetížením 150 %)
Okolní teplotaSkladování [ϑ]
-40 - +60 °C
Úroveň rádiofrekvenčního rušeníTřída rádiového rušení (EMC)
C2, C3; v závislosti na délce motorového kabelu, připojovacím výkonu a prostředí. Popřípadě jsou potřebné externí odrušovací filtry (volitelné).
Úroveň rádiofrekvenčního rušeníProstředí (EMC)
1. a 2. prostředí podle ČSN EN 61800-3
Úroveň rádiofrekvenčního rušenímaximální délka motorového kabelu [I]
C2 ≤ 5 m
C3 ≤ 25 m M
Poloha při montáži
svislá
Výška místa montáže
0 - 1000 m přes NN
nad 1000 m se snížením výkonu 1 % každých 100 m
max. 4000 m M
Stupeň krytí
IP20/NEMA 0
Krycí lišta
BGV A3 (VBG4, bezpečné proti dotyku prstem nebo dlaní)
Hlavní obvod
NapájeníJmenovité provozní napětí [Ue]
400 V AC, 3fázový
480 V AC, 3fázový
NapájeníSíťové napětí (50/60Hz) [ULN]
380 (-10%) - 480 (+10%) V
NapájeníVstupní proud (přetížení 150 %) [ILN]
3.5 A
NapájeníKonfigurace sítě
AC napájecí systémy s uzemněným středovým bodem
NapájeníSíťová frekvence [fLN]
50/60 Hz
NapájeníFrekvenční rozsah [fLN]
48 - 62 Hz
NapájeníČetnost zapínání sítě
maximálně jednou každých 30 sekund
Výkonová částFunkce
Frekvenční měnič s meziobvodem stejnosměrného napětí a reverzačním přepínačem IGBT
Výkonová částNadproud (přetížení 150 %) [IL]
3.3 A
Výkonová částmax. rozběhový proud (vysoké přetížení) [IH]
200 %
Výkonová částUpozornění pro max. rozběhový proud
po dobu 4 sekund každých 40 sekund
Výkonová částVýstupní napětí při Ue [U2]
400 V AC, 3fázový
480 V AC, 3fázový
Výkonová částVýstupní frekvence [f2]
0 - 50/60 (max. 500) Hz
Výkonová částSpínací frekvence [fPWM]
8
nastavitelný 4 - 24 (slyšitelný) kHz
Výkonová částProvozní režim
Řízení U/f
Řízení počtu otáček s kompenzací skluzu
Vektorové řízení bez zpětné vazby čidlem (SLV)
Volitelně: vektorové řízení se zpětnou vazbou (CLV)
Výkonová částFrekvenční rozlišení (žadaná hodnota) [Δf]
0.1 Hz
Výkonová částJmenovitý pracovní proudpři přetížení 150 % [Ie]
2.2 A
Výkonová částUpozornění
Jmenovitý provozní proud při spínací frekvenci 8 kHz a teplotě prostředí +50 °C
Výkonová částZtráta výkonuZtrátový výkon při jmenovitém provozním proudu Ie = 150 % [PV]
63.75 W
Výkonová částÚčinnost [η]
91.5 %
Výkonová částMaximální svodový proud k zemi (PE) bez motoru [IPE]
4.65 mA
Výkonová částVybavení
Odrušovací filtr
Brzdový střídač
dodatečná ochrana plošných spojů
7segmentový displej
Výkonová částBezpečnostní funkce
STO (Safe Torque Off, SIL1, PLc Cat 1)
Výkonová částKonstrukční velikost
FS2
Motorový vývodUpozornění
pro normální čtyřpólové třífázové asynchronní motory s vnitřním a vnějším chlazením s počtem otáček 1500 min-1 při 50 Hz nebo 1800 min-1 při 60 Hz
Motorový vývodUpozornění
Cyklus přetížení po 60 s každých 600 s
Motorový vývodUpozornění
při 400 V, 50 Hz
Motorový vývodPřetížení 150 % [P]
0.75 kW
Motorový vývodUpozornění
při 440 - 480 V, 60 Hz
Motorový vývodPřetížení 150 % [P]
1 HP
Motorový vývodmaximální přípustná délka vedení [I]
stíněný: 100
stíněný, s tlumivkou motoru: 200
nestíněný: 150
nestíněný, s tlumivkou motoru: 300 M
Motorový vývodZdánlivý výkonZdánlivý výkon při jmenovitém výkonu 400 V [S]
1.52 kVA
Motorový vývodZdánlivý výkonZdánlivý výkon při jmenovitém výkonu 480 V [S]
1.83 kVA
Motorový vývodFunkce brzděníBrzdný moment standardní
Max. 30 % MN
Motorový vývodFunkce brzděníBrzdný moment – brzdění stejnosměrným proudem
max.100 % jmenovitého provozního proudu Ie, nastavitelná hodnota
Motorový vývodFunkce brzděníBrzdný moment s externím brzdným odporem
max. 100 % jmenovitého provozního proudu Ie s externím brzdným odporem
Motorový vývodFunkce brzděníMinimální externí brzdný odpor [Rmin]
400 Ω
Motorový vývodFunkce brzděníPrahová hodnota zapnutí brzdicího tranzistoru [UDC]
780 V DC V
Řídicí část
Externí řídicí napětí [Uc]
24 V DC (max. 100 mA) V
Referenční napětí [Us]
10 V DC (max. 10 mA) V
Analogové vstupy
2, s možností nastavit parametry, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA
Analogové výstupy
2, s možností nastavit parametry, 0 - 10 V, 0/4 - 20 mA
Digitální vstupy
3, s možností nastavit parametry, max. 30 V DC, max. 5 u neparametrizovatelných analogových vstupů
Digitální výstupy
2, s možností nastavit parametry, 24 V DC
Reléové výstupy
2, s možností nastavit parametry, 1 spínací kontakt a 1 přepínací kontakt, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1)
Rozhraní/provozní sběrnice (integrovaná)
OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®
Přiřazené přepínací a ochranné prvky
Napájecí vedeníBezpečnostní zařízení (pojistka nebo miniaturní přerušovač)IEC (Typ B, gG), 150 %
FAZ-B6/3
Napájecí vedeníBezpečnostní zařízení (pojistka nebo miniaturní přerušovač)UL (Třída CC nebo J)
6 A
Napájecí vedeníSíťový stykačPřetížení 150 % (CT/IH, při 50 °C)
DILM7
Napájecí vedeníHlavní tlumivkaPřetížení 150 % (CT/IH, při 50 °C)
DX-LN3-006
Napájecí vedeníOdrušovací filtr (externí, 150 %)
DX-EMC34-008
Napájecí vedeníOdrušovací filtr, s nízkým svodovým proudem (externí, 150 %)
DX-EMC34-008-L
Napájecí vedeníUpozornění týkající se odrušovacího filtru
Volitelný externí odrušovací filtr pro větší délky motorových kabelů a použití v jiném prostředí EMC
Připojení meziobvodu DCBrzdný odporDoba zapnutí 10 % (ED)
DX-BR400-0K4
Připojení meziobvodu DCBrzdný odporDoba zapnutí 20 % (ED)
DX-BR400-0K4
Motorový vývodtlumivka motoruPřetížení 150 % (CT/IH, při 50 °C)
DX-LM3-005
Motorový vývodSinusový filtrPřetížení 150 % (CT/IH, při 50 °C)
DX-SIN3-004

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
2.2 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
63.75 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-10 °C
Provozní teplota okolí max.
+50 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Frequency converter =< 1 kV (EC001857)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Pohon elektrický / Menic kmitoctu / Menic kmitoctu =< 1 kW (ecl@ss10.0.1-27-02-31-01 [AKE177014])
Mains voltage
380 - 480 V
Mains frequency
50/60 Hz
Number of phases input
3
Number of phases output
3
Max. output frequency
500 Hz
Max. output voltage
500 V
Nominal output current I2N
2.2 A
Max. output at quadratic load at rated output voltage
0.75 kW
Max. output at linear load at rated output voltage
0.75 kW
Relative symmetric net frequency tolerance
10 %
Relative symmetric net voltage tolerance
10 %
Number of analogue outputs
2
Number of analogue inputs
2
Number of digital outputs
2
Number of digital inputs
5
With control unit
Yes
Application in industrial area permitted
Yes
Application in domestic- and commercial area permitted
Yes
Supporting protocol for TCP/IP
No
Supporting protocol for PROFIBUS
Yes
Supporting protocol for CAN
Yes
Supporting protocol for INTERBUS
No
Supporting protocol for ASI
No
Supporting protocol for KNX
No
Supporting protocol for MODBUS
Yes
Supporting protocol for Data-Highway
No
Supporting protocol for DeviceNet
Yes
Supporting protocol for SUCONET
No
Supporting protocol for LON
No
Supporting protocol for PROFINET IO
Yes
Supporting protocol for PROFINET CBA
No
Supporting protocol for SERCOS
No
Supporting protocol for Foundation Fieldbus
No
Supporting protocol for EtherNet/IP
Yes
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work
No
Supporting protocol for DeviceNet Safety
No
Supporting protocol for INTERBUS-Safety
No
Supporting protocol for PROFIsafe
No
Supporting protocol for SafetyBUS p
No
Supporting protocol for BACnet
No
Supporting protocol for other bus systems
Yes
Number of HW-interfaces industrial Ethernet
0
Number of interfaces PROFINET
0
Number of HW-interfaces RS-232
0
Number of HW-interfaces RS-422
0
Number of HW-interfaces RS-485
1
Number of HW-interfaces serial TTY
0
Number of HW-interfaces USB
0
Number of HW-interfaces parallel
0
Number of HW-interfaces other
0
With optical interface
No
With PC connection
Yes
Integrated breaking resistance
Yes
4-quadrant operation possible
No
Type of converter
U converter
Degree of protection (IP)
IP20
Degree of protection (NEMA)
Other
Height
231 mm
Width
107 mm
Depth
186 mm

aprobace,

Product Standards
UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E172143
UL Category Control No.
NMMS, NMMS7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
3~ 480 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IEC: IP20

Rozměry

8230DIM-92