169000 S811+V50P3S
Softstarter, 500 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC met bedieningseenheid en pompalgoritme, bouwgrootte V
Alternate Catalog No.
S811PLUSV50P3S
Softstarter, Beschrijving: met interne bypass-contacten, Functie: Softstarter voor driefasige lasten met bedieningseenheid en pompalgoritme, Netspanningsaansluiting (50/60 Hz): ULN= 200 - 600 V AC, Voedingsspanning: Us= 24 V DC, Stuurspanning: UC= 24 V DC, Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line) bij 400 V, 50 Hz: P= 250 kW, bij 460 V, 60 Hz: P= 400 HP, nom. bedrijfsstroom AC-53: Ie= 500 A, nom. bedrijfsstroom AC-53, In-Delta: Ie= 865 A, Aanloopklasse: CLASS 10 (sterdriehoek-vervanging), CLASS 20 (zwaar aanlopen, 3 x Ie gedurende 45 s), CLASS 30 (6 x Ie gedurende 30 s), Nominale bedrijfsspanning: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, 600 V, Aansluiting op SmartWire-DT: nee, bouwgrootte: V, Bestelinstructie: Bij de modellen T, U, V zijn klemmenblokken voor de aansluitingen nodig, -> toebehoren, normen en bepalingen: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14-1995, GB14048
Leveringsprogramma
Beschrijving
met interne bypass-contacten
Functie
Softstarter voor driefasige lasten met bedieningseenheid en pompalgoritme
Netspanningsaansluiting (50/60 Hz) [ULN]
200 - 600 V AC
Voedingsspanning [Us]
24 V DC
Stuurspanning [UC]
24 V DC
Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line)
bij 400 V, 50 Hz [P]
250 kW
bij 460 V, 60 Hz [P]
400 HP
nom. bedrijfsstroom
AC-53 [Ie]
500 A
AC-53, In-Delta [Ie]
865 A
Aanloopklasse
CLASS 10 (sterdriehoek-vervanging)
CLASS 20 (zwaar aanlopen, 3 x Ie gedurende 45 s)
CLASS 30 (6 x Ie gedurende 30 s)
CLASS 20 (zwaar aanlopen, 3 x Ie gedurende 45 s)
CLASS 30 (6 x Ie gedurende 30 s)
Nominale bedrijfsspanning [Ue]
200 V
230 V
400 V
480 V
600 V
230 V
400 V
480 V
600 V
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
bouwgrootte
V
Bestelinstructie
Bij de modellen T, U, V zijn klemmenblokken voor de aansluitingen nodig, -> toebehoren
Technische gegevens
Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947-4-2
UL 508
CSA22.2-14-1995
GB14048
UL 508
CSA22.2-14-1995
GB14048
Toelatingen
CE
Goedkeuringen
UL
CSA
c-Tick
CCC
CSA
c-Tick
CCC
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-3
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-10
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-10
omgevingstemperatuurBedrijf [ϑ]
-30 - +50 °C
omgevingstemperatuurOpslag [ϑ]
-50 - +70 °C
opstellingshoogte
0 - 2000, daarboven per 100 m 0,5 % derating m
inbouwpositie
willekeurig
Beschermingsgraadbeschermingsgraad
IP20 (Klemmen IP00)
BeschermingsgraadIngebouwd
Met optionele afdekkingen SS-IP20-N kan een beschermingsgraad IP40 vanaf alle zijden worden gerealiseerd.
aanrakingsveiligheid
Vinger- en handaanrakingsveilig
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
II/3
schokbestendigheid
15g
Radio-ontstoring (IEC/EN 55011)
A
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
78 W
Gewicht
41.4 kg
Hoofdstroombanen
nominale bedrijfsspanning [Ue
]
200 - 600 V AC
Netfrequentie [fLN]
50/60 Hz
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]AC-53, In-Delta [Ie]
865 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]AC-53 [Ie]
500 A
Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line)bij 230 V, 50 Hz [P]
160 kW
Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line)bij 400 V, 50 Hz [P]
250 kW
Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line)bij 500 V, 50 Hz [P]
315 kW
Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line)bij 200 V, 60 Hz
[P]
150 HP
Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line)bij 230 V, 60 Hz [P]
200 HP
Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line)bij 460 V, 60 Hz [P]
400 HP
Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line)bij 600 V, 60 Hz [P]
500 HP
Toegekende nom. motorvermogen (aansluittype "In Delta")bij 230 V, 50 Hz
[P]
200 kW
Toegekende nom. motorvermogen (aansluittype "In Delta")bij 400 V, 50 Hz
[P]
450 kW
Toegekende nom. motorvermogen (aansluittype "In Delta")bij 500 V, 50 Hz
[P]
450 kW
Toegekende nom. motorvermogen (aansluittype "In Delta")bij 230 V, 60 Hz
350 HP
Toegekende nom. motorvermogen (aansluittype "In Delta")bij 480 V, 60 Hz
750 HP
Toegekende nom. motorvermogen (aansluittype "In Delta")bij 600 V, 60 Hz
[P]
850 HP
Overbelastingscyclus: conform IEC/EN 60947-4-2AC-53a
500 A: AC-53a: 4.0 - 32: 99 - 3
Overbelastingscyclus: conform IEC/EN 60947-4-2interne bypass-contacten
✓
kortsluitvastheidCoördinatieklasse “1”
NZMN3-S500
Aansluitdiameters
VermogenskabelsEenaderig
2 x (120 - 240)
4 x (70 - 240)
6 x (120 - 240) mm2
4 x (70 - 240)
6 x (120 - 240) mm2
VermogenskabelsSoepel met adereindhuls
2 x (120 - 240)
4 x (70 - 240)
6 x (120 - 240) mm2
4 x (70 - 240)
6 x (120 - 240) mm2
VermogenskabelsMeeraderig
2 x (120 - 240)
4 x (70 - 240)
6 x (120 - 240) mm2
4 x (70 - 240)
6 x (120 - 240) mm2
VermogenskabelsMassief of meeraderig
2 x (4 - 500 kcmil)
4 x (4 - 500 kcmil)
6 x (4 - 500 kcmil) AWG
4 x (4 - 500 kcmil)
6 x (4 - 500 kcmil) AWG
StuurkabelsEenaderig
1 x (2,5 - 4)
2 x (1,0 - 2,5) mm2
2 x (1,0 - 2,5) mm2
StuurkabelsSoepel met adereindhuls
1 x (2,5 - 4)
2 x (1,0 - 2,5) mm2
2 x (1,0 - 2,5) mm2
StuurkabelsMeeraderig
1 x (2,5 - 4)
2 x (1,0 - 2,5) mm2
2 x (1,0 - 2,5) mm2
StuurkabelsEnkel- of meeraderig
34 x (12 - 14)
2 x (12 - 14) AWG
2 x (12 - 14) AWG
StuurkabelsAandraaimoment
0,4 Nm
StuurkabelsSchroevendraaier
0,6 x 3,5 mm
Stuurstroomcircuit
Digitale ingangenStuurspanningDC-bekrachtiging
24 V DC +10 %/- 10 % V DC
Digitale ingangenStroomverbruik 24 VExterne 24 V
150 mA
Digitale ingangenStroomverbruik 24 VExterne 24 V (zonder last)
100 mA
Digitale ingangenaantrekspanningDC-bekrachtiging
21.6 - 26.4 V DC
Digitale ingangenAfvalspanning [x Us
]DC-bekrachtigingAfvalspanning DC-bekrachtiging max.
3 V DC
Digitale ingangenOpkomtijdDC-bekrachtiging
100 ms
Digitale ingangenAfvaltijdDC-bekrachtiging
100 ms
RegelaarvoedingSpanning [Us]
24 V DC +10 %/- 10 % V
RegelaarvoedingStroomverbruik [Ie]
< 1400 mA
RegelaarvoedingStroomverbruik piekbelasting (bypass sluiten) bij 24 V DC [IPeak]
10/150 A/ms
RegelaarvoedingAanwijzingen
Externe voedingsspanning
Analog ingangenAantal stroomingangen
1
Analog ingangenCurrent input
4 - 20 mA
RelaisuitgangenAantal
2
Relaisuitgangendaarvan programmeerbaar
2
RelaisuitgangenSpanningsbereik
120 V AC/DC V AC
RelaisuitgangenStroombereik AC-11
3 A, AC-11 A
Soft-startfunctie
HellingtijdenAanlooptijdAanlooptijd max.
360 s
HellingtijdenVertragingstijd
0 - 120 s
Startspanning (= afschakelspanning) Startspanning max.
85 %
StartspanningStartspanning max.
85 %
Kick-startSpanningKick-Start spanning max.
100 %
Kick-startDuur50 HzKick-Start duur 50 Hz max.
2000 ms
Kick-startDuur60 HzKick-Start duur 60 Hz max.
2000 ms
ToepassingsgebiedenToepassingsgebieden
Soft-starten van draaistroom-asynchrone motoren
Toepassingsgebieden3-fasige motoren
✓
Functies
Snel schakelen (halfgeleiderschakelaar)
- (minimale hellingtijd 1s)
Soft-startfunctie
✓
Omkeerstarter
extern activeren noodzakelijk (omkeercontactors)
Onderdrukking van inschakeltransiënten
✓
Stroombegrenzing
✓
Overbelastingsherkenning
✓
Onderbelastingsherkenning
✓
Foutgeheugen
10 Fout
Onderdrukking van gelijkstroomaandelen bij motoren
✓
Potentiaalscheiding tussen vermogensdeel en aansturing
✓
Communicatie-interfaces
Modbus RTU
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
500 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
78 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
78 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-30 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Technische gegevens ETIM 7.0
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Soft starter (EC000640)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Verbruikeraftakking, motoraftakking / Semiconductor motor controller or soft starter (ecl@ss10.0.1-27-37-09-07 [ACO300011])
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C
500 Amp
Nom. spanning Ue
200 - 600 Volt
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V
160 Kilowatt
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V
250 Kilowatt
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 230 V
200 Kilowatt
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V
450 Kilowatt
Functie
Enkele draairichting
Interne by-pass schakelaar
Ja
Met display
Ja
Torque control
Nee
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating
50 Graden Celsius
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
0 - 0 Volt
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
0 - 0 Volt
Nom. stuurspanning Us bij DC
24 - 24 Volt
Type stuurspanning
DC
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor
Ja
Aanloopklasse
Instelbaar
Beschermingsgraad (IP)
IP00
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig
Goedkeuringen
Product Standards
IEC/EN 60947-4-2; UL 508; CSA C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E202571
UL Category Control No.
NMFT
CSA File No.
LR 353
CSA Class No.
3211-06
North America Certification
UL listed, CSA certified
Suitable for
Branch Circuits, not as BCPD
Max. Voltage Rating
600 Vac
Degree of Protection
IP20 with kit
-
(Web)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center