Leveringsprogramma

Beschrijving
met interne bypass-contacten
Functie
Softstarter voor driefasige lasten met bedieningseenheid en pompalgoritme
Netspanningsaansluiting (50/60 Hz) [ULN]
200 - 600 V AC
Voedingsspanning [Us]
24 V DC
Stuurspanning [UC]
24 V DC
Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line)
bij 400 V, 50 Hz [P]
30 kW
bij 460 V, 60 Hz [P]
50 HP
nom. bedrijfsstroom
AC-53 [Ie]
66 A
AC-53, In-Delta [Ie]
114 A
Aanloopklasse
CLASS 10 (sterdriehoek-vervanging)
CLASS 20 (zwaar aanlopen, 3 x Ie gedurende 45 s)
CLASS 30 (6 x Ie gedurende 30 s)
Nominale bedrijfsspanning [Ue]
200 V
230 V
400 V
480 V
600 V
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
bouwgrootte
N

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947-4-2
UL 508
CSA22.2-14-1995
GB14048
Toelatingen
CE
Goedkeuringen
UL
CSA
c-Tick
CCC
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-3
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-10
omgevingstemperatuurBedrijf [ϑ]
-30 - +50 °C
omgevingstemperatuurOpslag [ϑ]
-50 - +70 °C
opstellingshoogte
0 - 2000, daarboven per 100 m 0,5 % derating m
inbouwpositie
willekeurig
Beschermingsgraadbeschermingsgraad
IP20 (Klemmen IP00)
BeschermingsgraadIngebouwd
Met optionele afdekkingen SS-IP20-N kan een beschermingsgraad IP40 vanaf alle zijden worden gerealiseerd.
aanrakingsveiligheid
Vinger- en handaanrakingsveilig
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
II/3
schokbestendigheid
15g
Radio-ontstoring (IEC/EN 55011)
A
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
33 W
Gewicht
2.6 kg
Hoofdstroombanen
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
200 - 600 V AC
Netfrequentie [fLN]
50/60 Hz
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-53, In-Delta [Ie]
114 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-53 [Ie]
66 A
Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line)bij 230 V, 50 Hz [P]
18.5 kW
Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line)bij 400 V, 50 Hz [P]
30 kW
Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line)bij 500 V, 50 Hz [P]
45 kW
Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line)bij 200 V, 60 Hz [P]
20 HP
Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line)bij 230 V, 60 Hz [P]
20 HP
Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line)bij 460 V, 60 Hz [P]
50 HP
Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line)bij 600 V, 60 Hz [P]
60 HP
Toegekende nom. motorvermogen (aansluittype "In Delta")bij 230 V, 50 Hz [P]
30 kW
Toegekende nom. motorvermogen (aansluittype "In Delta")bij 400 V, 50 Hz [P]
55 kW
Toegekende nom. motorvermogen (aansluittype "In Delta")bij 500 V, 50 Hz [P]
75 kW
Toegekende nom. motorvermogen (aansluittype "In Delta")bij 230 V, 60 Hz
40 HP
Toegekende nom. motorvermogen (aansluittype "In Delta")bij 480 V, 60 Hz
75 HP
Toegekende nom. motorvermogen (aansluittype "In Delta")bij 600 V, 60 Hz [P]
100 HP
Overbelastingscyclus: conform IEC/EN 60947-4-2AC-53a
66 A: AC-53a: 4.0 - 32: 99 - 3
Overbelastingscyclus: conform IEC/EN 60947-4-2interne bypass-contacten
kortsluitvastheidCoördinatieklasse “1”
NZMN1-S80
Aansluitdiameters
VermogenskabelsEenaderig
1 x (2,5 - 35) mm2
VermogenskabelsSoepel met adereindhuls
1 x (2,5 - 35) mm2
VermogenskabelsMeeraderig
1 x (2,5 - 35) mm2
VermogenskabelsMassief of meeraderig
1 x (14 - 2) AWG
VermogenskabelsAandraaimoment
4 (≤ 6 mm²); 4,5 (≤ 10 mm²); 5 (≤ 25 mm²); 5,6 (> 25 mm²) Nm
VermogenskabelsSchroevendraaier (PZ: pozidriv)
1,5 x 6 mm mm
StuurkabelsEenaderig
1 x (2,5 - 4)
2 x (1,0 - 2,5) mm2
StuurkabelsSoepel met adereindhuls
1 x (2,5 - 4)
2 x (1,0 - 2,5) mm2
StuurkabelsMeeraderig
1 x (2,5 - 4)
2 x (1,0 - 2,5) mm2
StuurkabelsEnkel- of meeraderig
4 x (12 - 14)
2 x (12 - 14) AWG
StuurkabelsAandraaimoment
0,4 Nm
StuurkabelsSchroevendraaier
0,6 x 3,5 mm
Stuurstroomcircuit
Digitale ingangenStuurspanningDC-bekrachtiging
24 V DC +10 %/- 10 % V DC
Digitale ingangenStroomverbruik 24 VExterne 24 V
150 mA
Digitale ingangenStroomverbruik 24 VExterne 24 V (zonder last)
100 mA
Digitale ingangenaantrekspanningDC-bekrachtiging
21.6 - 26.4 V DC
Digitale ingangenAfvalspanning [x Us ]DC-bekrachtigingAfvalspanning DC-bekrachtiging max.
3 V DC
Digitale ingangenOpkomtijdDC-bekrachtiging
100 ms
Digitale ingangenAfvaltijdDC-bekrachtiging
100 ms
RegelaarvoedingSpanning [Us]
24 V DC +10 %/- 10 % V
RegelaarvoedingStroomverbruik [Ie]
< 1000 mA
RegelaarvoedingStroomverbruik piekbelasting (bypass sluiten) bij 24 V DC [IPeak]
10/150 A/ms
RegelaarvoedingAanwijzingen
Externe voedingsspanning
Analog ingangenAantal stroomingangen
1
Analog ingangenCurrent input
4 - 20 mA
RelaisuitgangenAantal
2
Relaisuitgangendaarvan programmeerbaar
2
RelaisuitgangenSpanningsbereik
120 V AC/DC V AC
RelaisuitgangenStroombereik AC-11
3 A, AC-11 A
Soft-startfunctie
HellingtijdenAanlooptijdAanlooptijd max.
360 s
HellingtijdenVertragingstijd
0 - 120 s
Startspanning (= afschakelspanning) Startspanning max.
85 %
StartspanningStartspanning max.
85 %
Kick-startSpanningKick-Start spanning max.
100 %
Kick-startDuur50 HzKick-Start duur 50 Hz max.
2000 ms
Kick-startDuur60 HzKick-Start duur 60 Hz max.
2000 ms
ToepassingsgebiedenToepassingsgebieden
Soft-starten van draaistroom-asynchrone motoren
Toepassingsgebieden3-fasige motoren
Functies
Snel schakelen (halfgeleiderschakelaar)
- (minimale hellingtijd 1s)
Soft-startfunctie
Omkeerstarter
extern activeren noodzakelijk (omkeercontactors)
Onderdrukking van inschakeltransiënten
Stroombegrenzing
Overbelastingsherkenning
Onderbelastingsherkenning
Foutgeheugen
10 Fout
Onderdrukking van gelijkstroomaandelen bij motoren
Potentiaalscheiding tussen vermogensdeel en aansturing
Communicatie-interfaces
Modbus RTU

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
66 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
33 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
33 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-30 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Soft starter (EC000640)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Verbruikeraftakking, motoraftakking / Semiconductor motor controller or soft starter (ecl@ss10.0.1-27-37-09-07 [ACO300011])
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C
66 Amp
Nom. spanning Ue
200 - 600 Volt
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V
18.5 Kilowatt
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V
30 Kilowatt
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 230 V
30 Kilowatt
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V
55 Kilowatt
Functie
Enkele draairichting
Interne by-pass schakelaar
Ja
Met display
Ja
Torque control
Nee
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating
50 Graden Celsius
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
0 - 0 Volt
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
0 - 0 Volt
Nom. stuurspanning Us bij DC
24 - 24 Volt
Type stuurspanning
DC
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor
Ja
Aanloopklasse
Instelbaar
Beschermingsgraad (IP)
IP00
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN 60947-4-2; UL 508; CSA C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E202571
UL Category Control No.
NMFT
CSA File No.
LR 353
CSA Class No.
3211-06, 2411-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Suitable for
Branch Circuits, not as BCPD
Max. Voltage Rating
600 Vac
Degree of Protection
IP20 with kit

Afmetingen

8250DIM-28