Delivery program
Producten
Overspanningsafleider
Toepassingsgebied
Vrije oppervlakken
Utiliteitsgebouwen
Woongebouwen
Utiliteitsgebouwen
Woongebouwen
Technical data ETIM 9.0
Earthing, lightning and surge protection (EG000021) / Netoverspanningsbeveiliging (EC000941)
Electric engineering, automation, process control engineering / Internal and external lightning protection / Lightning protection (other) / Lightning protection (other, not specified) (ecl@ss13-27-17-90-90 [AHE465002])
Netvorm DC
No
Netvorm IT
No
Netvorm TN
Yes
Netvorm TN-C
No
Netvorm TN-C-S
No
Netvorm TN-S
Yes
Netvorm TT
No
Netvorm overig
Yes
Aantal geleiders (excl. aarde)
4
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)
10 kA
Max. ontladingsstootstroom (8/20)
20 kA
Nom. spanning AC
280 V
Nom. spanning DC
0 V
Max. continuspanning AC
280 V
Max. continuspanning DC
0 V
Max. PV-spanning
0 V
Veiligheidsniveau
1.2 kV
Veiligheidsniveau L-N
0 kV
Veiligheidsniveau N-PE
0 kV
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)
0 A
Max. overstroombeveiliging, serieschakeling (zekering)
100 A
Kortsluitvastheid (Isccr)
0 kA
Geïntegreerde kortsluitbeveiliging
No
Geïntegreerde kortsluitbeveiliging voor zekering gG
0 A
Geïntegreerde voorzekering
No
Lekstroomvrij
No
Montagewijze
DIN-rail 35 mm
DIN-grootte
4 TE (Rastermaat)
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads)
25 mm²
Max. aderdoorsnede soepel
0 mm²
Met meldcontact
No
Signalering op apparaat
Optisch
Testklasse type 2
Yes
Beschermingsgraad (IP)
IP20
-
Activa
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center