Программа поставок
Исполнение изделия
Дополнительное оборудование
Область применения
Установка
Технические характеристики согласно ETIM 7.0
Installation bus systems (EG000032) / Interface for bus system (EC000674)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Системы шинной организации (Bus system) / Интерфейс данных для bus system (ecl@ss10.0.1-27-14-31-02 [AKP376014])
Bus system KNX
No
Bus system KNX radio
No
Bus system radio frequent
Yes
Bus system LON
No
Bus system Powernet
No
Other bus systems
xComfort
Radio frequent bidirectional
Yes
Model
USB
Mounting method
Other
Width in number of modular spacings
0
Material
Plastic
Material quality
Thermoplastic
Surface protection
Other
Surface finishing
Not applicable
Colour
Other
RAL-number (akin)
0
Transparent
No
Max. data transmission rate
0 Bd
Bus connection included
Yes
With label area
No
With LED indication
Yes
Degree of protection (IP)
IP20
Min. depth of built-in installation box
0 mm
-
Вкладыш с инструкциямиMA136211174(PDF, 02/2019, Language independent)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center