Lieferprogramm

Grundfunktion
Kombinierte RCD/MCB-Geräte
Anzahl der Pole
1 Pol + N
Auslösecharakteristik
B
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Bemessungsstrom [In]
16 A
Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009
10 kA
Bemessungsfehlerstrom [IΔN]
0,03 A
Typ
Typ G/A (ÖVE E 8601)
Auslösung
kurzzeitverzögert s
Sortiment
FRBdM
Empfindlichkeit
Pulsstromempfindlich
Stoßstromfestigkeit
stoßstromfest 3 kA
Schaltzeichen
dRBM_1N

Technische Daten

Elektrisch
Geschützte Pole
1
Bemessungsspannung nach IEC/EN 60947-2 [Un]
240 V AC
Bemessungsfrequenz [f]
50 Hz
Bemessungsfehlerstrom [IΔn ]
30 mA
Empfindlichkeit
Pulsstromempfindlich
Bemessungsstrom [In]
16 A
Auslösecharakteristik
B

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
16 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
4.5 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+40 °C
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
Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter (EC000905)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Fehlerstromschutzeinrichtung / Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter (ecl@ss10.0.1-27-14-22-07 [AFZ810015])
Polzahl (gesamt)
2
Anzahl der abgesicherten Pole
1
Bemessungsspannung
240 V
Bemessungsisolationsspannung Ui
250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp
4 kV
Bemessungsstrom
16 A
Bemessungsfehlerstrom
0.03 A
Fehlerstrom-Typ
A
Energiebegrenzungsklasse
3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1
10 kA
Abschaltcharakteristik
kurzzeitverzögert
Stoßstromfestigkeit
3 kA
Spannungsart
AC
Frequenz
50 Hz
Auslösecharakteristik
B
Mitschaltender Neutralleiter
ja
Mit Verriegelungsvorrichtung
nein
Überspannungskategorie
3
Verschmutzungsgrad
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs
-25 - 40 °C
Breite in Teilungseinheiten
2
Einbautiefe
70 mm
Unterputzmontage
nein
Fehlauslöseschutz
ja
Schutzart (IP)
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
1 - 25 mm²

Abmessungen

Mas_dRBM