168110 NAS125-CI-1-K95
Netz- und Anlagenschutzgerätekombination im Gehäuse, + Klemmen K95, 125 A, 4-polig
Alternate Catalog No.
NAS125-CI-1-K95
Der Eaton Netz-und Anlagenschutz entspricht den Anforderungen der VDE-AR-N 4105, die für alle Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz verpflichtend ist. Die anschlussfertige Lösung besticht durch die kompakten Abmessungen und den minimalen Eigenverbrauch. Sie ist typgeprüft und für alle Netzformen geeignet.
Lieferprogramm
Sortiment
Schaltgeräte für erneuerbare Energien
Untersortiment
Netz- und Anlagenschutz
Sortiment
Netz- und Anlagenschutz
Bemessungsbetriebsleistung
AC-1400 V [P]
86 kVA
Beschreibung
Zentraler Netz- und Anlagenschutz
NA-Schutz gemäß VDE-AR-N 4105
NA-Schutz gemäß VDE-AR-N 4105
Schutzart
IP65
Leiteranzahl
4-polig
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Technische Daten
Allgemeines
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
400 V AC
BemessungsbetriebsleistungAC-1400 V [P]
86 kVA
Normen und Bestimmungen
VDE-AR-N 4105
Umgebungstemperaturoffen
-20 - +40 °C
Umgebungstemperaturgekapselt
-20 - +40 °C
UmgebungstemperaturLagerung [ϑ]
-40 - +80 °C
Gesamtausschaltzeit
mit NA-Schutzrelais < 150 ms
Nenneinschaltdauer
100 % ED
Anschlussquerschnitte Hauptleiter und PE-KlemmenCu-/Al-Kabel
Cu
Rundkabel mehrdrähtig
Sektorkabel mehrdrähtig
○ Rundkabel eindrähtig
Sektorkabel eindrähtig
Al
○ Rundkabel eindrähtig
Sektorkabel eindrähtig


○ Rundkabel eindrähtig

Al
○ Rundkabel eindrähtig

Anschlussquerschnitte Hauptleiter und PE-KlemmenCu-/Al-Kabel
1 x 16 - 95
Anschlussquerschnitte Hauptleiter und PE-KlemmenAl-Kabel
Al
Sektorkabel eindrähtig

Anschlussquerschnitte Hauptleiter und PE-KlemmenAl-Kabel
1 x 35 - 70
Kuppelschalter
2 x DILMP125(RAC240), Artikel-Nr.109905
Einschaltvermögen (cos ϕ) [bis 690 V]
1120
nach IEC/EN 60947 A
nach IEC/EN 60947 A
Ausschaltvermögen 380 V 400 V
800 A
Kurzschlussschutz max. Schmelzsicherung400 V [gG/gL 500 V]
250 A
unbeeinflusster Kurzschlussstrom
100 kA
Schaltzeiten bei 100 % US (Richtwerte)Öffnungszeit
40 ms
Bemessungssteuerspannung [Us]
230 V AC V
Leistungsaufnahme der Spule im kalten Zustand und 1.0 x USAC-betätigt 50/60 Hz
[Anzug]
360 (2 x DILMP) VA
Leistungsaufnahme der Spule im kalten Zustand und 1.0 x USAC-betätigt 50/60 Hz [Halten]
6,2 (2 x DILMP) VA
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-20 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+40 °C
Technische Daten nach ETIM 8.0
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik (EC002498)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik (Zubehör) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])
Art des Zubehörs/Ersatzteils
sonstige
Zubehör
ja
Ersatzteil
nein
-
AssetIL02401001Z Netz- und Anlagenschutz (Generation 1): NAS63(80)-CI, NAS125(160)-CI(PDF, 10/2021, de, en)
DWG-Dateien
edz-Dateien
Step-Dateien
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center