Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
6 A
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
1.5 W
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
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Miniature circuit breaker (MCB) (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Utløsningskarakteristikk
D
Poltall (totalt)
1
Antall beskyttede poler
1
Merkestrøm
6 Amp
Merkespenning
230 Volt
Nominell isolasjonspenning Ui
440 Volt
Merkespenningstyrke Uimp
4 kilovolt
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V
6 Kilo-Amp
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V
6 Kilo-Amp
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 bei 230 V
6 Kilo-Amp
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 bei 400 V
6 Kilo-Amp