Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
6 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
1.5 W
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
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Leitungsschutzeinrichtung / Leitungsschutzschalter (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Auslösecharakteristik
D
Polzahl (gesamt)
1
Anzahl der abgesicherten Pole
1
Bemessungsstrom
6 A
Bemessungsspannung
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V
6 kA
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
70.5 mm
Schutzart (IP)
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs
-25 - 75 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
1 - 25 mm²