167894 FRCDM-63/4/003-G/B
Aardlekschakelaar FRCDM-63/4/003-G/B
Alternate Catalog No.
FRCDM-63/4/003-G/B
Aardlekschakelaar FRCdM, 4-polig, Nom. stroom In: 63 A, Nominale kortsluitvastheid Icn: 10 met voorzekering kA, Nominale foutstroom IΔN: 0,03 A, Schakelapparatuur voor industriële toepassingen en hoogwaardige bedrijfsgebouwen
Leveringsprogramma
Basisfunctie
Aardlekschakelaar digitaal
polen
4-polig
Toepassing
Schakelapparatuur voor industriële toepassingen en hoogwaardige bedrijfsgebouwen
Nom. stroom [In]
63 A
Nominale kortsluitvastheid [Icn]
10 kA
Nominale foutstroom [IΔN]
0,03 A
Type
Type G/B (ÖVE E 8601)
Afschakeling
Kortstondigvertraagd s...
Assortiment
FRCdM
Toepasbaarheid
Universeel stroomgevoelig
Stroomstootvastheid
stroomstootvast 3 kA
Technische gegevens
Elektrisch
Uitvoering conform
IEC/EN 61008
IEC/EN 62423
ÖVE E 8601
IEC/EN 62423
ÖVE E 8601
normen en bepalingen
IEC/EN 61008
EN 45545-2; IEC 61373
EN 45545-2; IEC 61373
Actuele testmarkering
conform opdruk
Afschakeling
10 ms vertraagd s...
Nominale spanning volgens IEC/EN 60947-2 [Un]
240/415 V AC
Nom. frequentie [f]
50 Hz
Grenswaarde bedrijfsspanning Elektronica
50 - 456 V AC
Grenswaarde bedrijfsspanning Testcircuit
196 - 264 V AC
Nominale foutstroom [IΔn]
30 mA
Toepasbaarheid
Universeel stroomgevoelig
Nominale isolatiespanning [Ui
]
440 V
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp]
4 kV
Nominale kortsluitvastheid [Icn]
10 kA
Stroomstootvastheid
3 kA (8/20 μs) stroomstootvast
Max. toelaatbare voorzekeringKortsluiting [gG/gL]
63 A
Max. toelaatbare voorzekeringoverbelasting [gG/gL]
63 A
Nominaal schakelvermogen / nominaal foutschakelvermogen [Im / IΔm]
630 A
LevensduurElektrisch [Schakelingen]
≧ 4000
LevensduurMechanisch [Schakelingen]
≧ 20000
Potentiaalvrij hulpcontact
Nominaal afschakelvemogen30 V DC (ohmse last)
2 A
Nominaal afschakelvemogen240 V AC (ohmse last)
0.25 A
Max. schakelvermogen (ohmse last)
60 W
Schakelspanning max. AC
240 V
Schakelspanning max. DC
220 V
Maximale schakelstroom
2 A
Min. schakelvermogen (referentiewaarde)
10 μA, 10 mV DC
LevensduurElektrisch (bij 20 schakelingen per minuut) 2 A 30 V DC ohmse last
>105 Schakelingen
LevensduurElektrisch (bij 20 schakelingen per minuut) 1 A 30 V DC ohmse last
>5 x 105 Schakelingen
Klemdoorsnedes
0.25 - 1.5 mm²
Mechanisch
Kapinbouwmaat
45 mm
Maat apparaatsokkel
80 mm
Inbouwbreedte
70 (4TE) mm
montage
Snelbevestiging met 2 borgstanden voor DIN-rail IEC/EN 60715
beschermingsgraad
IP20, IP40 met geschikte behuizing
Klemmen boven en onder
Raam-/liftklemmen
Klembeveiliging
veilig voor aanraking van hand en vingers, DGUV VS3, EN 50274
KlemdoorsnedeEenaderig
1,5 - 35 mm2
KlemdoorsnedeMeeraderig
2 x 16 mm2
Klemdoorsnede
M5 (met schroef conform EN ISO 4757-Z2, Pozidriv PZ2)
Aandraaimoment van de klemschroeven
2 - 2.4 Nm
Materiaaldikte rail
0.8 - 2 mm
Toegestand omgevingstemperatuurbereik
-25 - +60 °C
Toegestand opslag- resp. transporttemperatuur
-35 - +60 °C
Klimaatbestendigheid
25-55°C/90-95% relatieve vochtigheid volgens IEC 60068-2
inbouwpositie
willekeurig
contactpuntindicatie
rood/groen
Storingsmelding
wit / blauw
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
63 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
10 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+60 °C
De maximale bedrijfstemperatuur is 60°C volgens de lastreductietabel
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Aardlekschakelaar (EC000003)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Verliesstroomschakelaar / Foutstroomveiligheidsschakelaar (ecl@ss10.0.1-27-14-22-01 [AAB906014])
Aantal polen
4
Nom. (meet)spanning
415 V
Nom. (meet)stroom
63 A
Nom. foutstroom
0.03 A
Nom. isolatiespanning Ui
440 V
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
4 kV
Montagewijze
DIN-rail
Type lekstroom
B
Selectieve bescherming
Nee
Kortstondigvertraagd type
Ja
Kortsluitvastheid (Icw)
10 kA
Stootspanningsvastheid
3 kA
Spanningstype
AC
Met vergrendelingsvoorziening
Ja
Frequentie
50 Hz
Nevenapparaat mogelijk
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Breedte in module-eenheden
4
Inbouwdiepte
70.5 mm
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-25 - 60 °C
Vervuilingsgraad
2
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
1.5 - 16 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
1.5 - 35 mm²
Explosieveilig
Nee
-
Activa
-
Activa
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center