167894 FRCDM-63/4/003-G/B
Digital AC/DC-strømsensitiv jordfeilautomat, 63A, 4p, 30mA, Type G/B
Alternate Catalog No.
FRCDM-63/4/003-G/B
EL-Nummer
1664179
Reststrøm-kretsbryter FRCdM, 4-polet, Nominell strøm In: 63 A, Nominell kortslutningsfasthet Icn: 10 med reservesikring kA, Nominiell feilstrøm IΔN: 0,03 A, Koblingsenheter for industriell bruk og hevet funksjonelt bygg
Leveringsprogram
Grunnfunksjon
Digital reststrøm-kretsbryter
Poler
4-polet
Bruk
Koblingsenheter for industriell bruk og hevet funksjonelt bygg
Nominell strøm [In]
63 A
Nominell kortslutningsfasthet [Icn]
10 kA
Nominiell feilstrøm [IΔN]
0,03 A
Type
Type G/B (ÖVE E 8601)
Utløsning
kortidsforsinkelse s…
Sortiment
FRCdM
Sensitivitet
AC/DC-strømsensitiv
Støtstrømfasthet
støtstrømsikker 3 kA
Tekniske data
Elektrisk
Utførelser iht.
IEC/EN 61008
IEC/EN 62423
ÖVE E 8601
IEC/EN 62423
ÖVE E 8601
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 61008
EN 45545-2; IEC 61373
EN 45545-2; IEC 61373
Aktuelle godkjenningsmerker
Iht. påskrift
Utløsning
10 ms forsinket s…
Merkespenning i henhold til IEC/EN 60947-2 [Un]
240/415 V AC
Nominell frekvens [f]
50 Hz
Grenseverdier for driftsspenning Elektronisk
50 - 456 V AC
Grenseverdier for driftsspenning Testkrets
196 - 264 V AC
Nominiell feilstrøm [IΔn]
30 mA
Sensitivitet
AC/DC-strømsensitiv
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
440 V
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
4 kV
Nominell kortslutningsfasthet [Icn]
10 kA
Støtstrømfasthet
3 kA (8/20 μs) støtstrømsikker
Maks. tillatt reservesikringKortslutning [gG/gL]
63 A
Maks. tillatt reservesikringOverlast [gG/gL]
63 A
Nominell avbruddskapasitet / nominell feilavbruddskapasitet [Im / IΔm]
630 A
Levetidelektrisk [Bryteroperasjoner]
≧ 4000
Levetidmekanisk [Bryteroperasjoner]
≧ 20000
Potensialfri hjelpekontakt
Nominell avbruddskapasitet30 V DC (ohmsk last)
2 A
Nominell avbruddskapasitet240 V AC (ohmsk last)
0.25 A
Maks. utløsningseffekt (ohmsk last)
60 W
Maks. koblingsspenning AC
240 V
Maks. koblingsspenning DC
220 V
Maksimal koblingsstrøm
2 A
Min. avbruddskapasitet (referanseverdi)
10 μA, 10 mV DC
LevetidElektrisk (ved 20 hystereser per minutt) 2 A 30 V DC ohmsk last
>105 Bryteroperasjoner
LevetidElektrisk (ved 20 hystereser per minutt) 1 A 30 V DC ohmsk last
>5 x 105 Bryteroperasjoner
Klemmetverrsnitt
0.25 - 1.5 mm²
Mekanisk
Hettemonteringsmål
45 mm
Apparatsokkelmål
80 mm
Monteringsbredde
70 (4TE) mm
montasje
Hurtigfeste med 2 inngrepsposisjoner for DIN-skinne IEC/EN 60715
Kapslingsklasse
IP20, IP40 med egnet skap
Klemmer oppe og nede
Skruestikke/løfteklemme
Klemmebeskyttelse
finger- og håndberøringsskjerm, DGUV VS3, EN 50274
Klemmetverrsnittentrådet
1,5 - 35 mm2
Klemmetverrsnittflertrådet
2 x 16 mm2
Klemmeskruer
M5 (med slisseskrue iht. EN ISO 4757-Z2, Pozidriv PZ2)
Tiltrekkingsmoment for klemmeskruene
2 - 2.4 Nm
Materialtykkelse for skinnesystem
0.8 - 2 mm
Tillatt omgivelsestemperaturområde
-25 - +60 °C
Tillatt lager- eller transporttemperatur
-35 - +60 °C
Klimamotstandsdyktighet
25-55 ° C/90-95 % relativ fuktighet i henhold til IEC 60068-2
Monteringsposisjon
etter ønske
Kontaktstillingsindikator
rød / grønn
Utløstmelding
hvit / blå
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
63 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
10 W
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
+60 °C
Maksimal driftstemperatur er 60 °C i henhold til effektreduksjonstabellen
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
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
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
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Jordfeilbryter (EC000003)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Residual current protection system / Residual current circuit breaker (RCCB) (ecl@ss10.0.1-27-14-22-01 [AAB906014])
Antall poler
4
Merkespenning
415
Merkestrøm
63
Nominell feilstrøm
0.03
Nominell isolasjonspenning Ui
440
Merkespenningstyrke Uimp
4
Monteringsmetode
DIN-skinne
Lekkasjestrømtype
B
Selektiv beskyttelse
Nei
Korttidsforsinket type
Ja
Kortslutningsfasthet (lcw)
10
Støtstrømskapasitet
3
Spenningstype
AC
Med forriglingsmekanisme
Ja
Frekvens
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Bredde i antall modulmellomrom
4
Innbyggingsdybde
70.5
Omgivelsestemperatur under drift
-25 - 60
Forurensningsgrad
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1.5 - 16
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1.5 - 35
Eksplosjonssikker
Nei
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center