167894 FRCDM-63/4/003-G/B
Interrupteur différentiel électronique, sensible à tous les courants, 63A, 4p, 30mA, type G/B
Alternate Catalog No.
FRCDM-63/4/003-G/B
Interrupteur différentiel FRCdM, 4, Courant assigné In: 63 A, Tenue assignée aux courts-circuits Icn: 10 avec fusible auxiliaire kA, Courant assigné de défaut IΔn: 0,03 A, Appareillage électrique pour le tertiaire de pointe et l’industrie
Gamme de livraison
Fonction de base
Bloc différentiel Digital
Nombre de pôles
4
Application
Appareillage électrique pour le tertiaire de pointe et l’industrie
Courant assigné [In]
63 A
Tenue assignée aux courts-circuits [Icn]
10 kA
Courant assigné de défaut [IΔn]
0,03 A
Type
Type G/B (ÖVE E 8601)
Déclenchement
différé s…
Gamme
FRCdM
Sensibilité
sensible à tous les courants
Tenue aux chocs
tenue aux courants de choc 3 kA
Caractéristiques techniques
Electriques
versions conformes à
IEC/EN 61008
IEC/EN 62423
ÖVE E 8601
IEC/EN 62423
ÖVE E 8601
Conformité aux normes
IEC/EN 61008
EN 45545-2; IEC 61373
EN 45545-2; IEC 61373
Marques de contrôle valides
selon marquage
Déclenchement
temporisation de 10 ms s…
Tension nominale selon CEI/EN 60947-2 [Un]
240/415 V AC
Fréquence assignée [f]
50 Hz
Valeurs limites de la tension d'emploi électronique
50 - 456 V AC
Valeurs limites de la tension d'emploi Circuit de test
196 - 264 V AC
Courant assigné de défaut [IΔn]
30 mA
Sensibilité
sensible à tous les courants
Tension assignée d'isolement [Ui
]
440 V
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
4 kV
Tenue assignée aux courts-circuits [Icn]
10 kA
Tenue aux chocs
3 kA (8/20 μs), tenue aux courants de choc
Calibre max. fusible amontCourt-circuit [gG/gL]
63 A
Calibre max. fusible amontsurcharge [gG/gL]
63 A
Pouvoir de coupure assigné / Pouvoir de coupure assigné sur défaut [Im / IΔm]
630 A
Longévité mécaniqueElectrique [manœuvres]
≧ 4000
Longévité mécaniquemécanique [manœuvres]
≧ 20000
Contact auxiliaire hors potentiel
Pouvoir assigné de coupure30 V DC (charge ohmique)
2 A
Pouvoir assigné de coupure240 V AC (charge ohmique)
0.25 A
Pouvoir de coupure max. (charge ohmique)
60 W
Tension de coupure max. AC
240 V
Tension de coupure max. DC
220 V
Courant maximal d'enclenchement
2 A
Pouvoir de coupure min. (valeur référence)
10 μA, 10 mV DC
Longévité mécaniqueélectrique (pour 20 cycles de manœuvres par minute) 2 A 30 V DC charge ohmique
>105 Manœuvres
Longévité mécaniqueélectrique (pour 20 cycles de manœuvres par minute) 1 A 30 V DC charge ohmique
>5 x 105 Manœuvres
Sections de bornes
0.25 - 1.5 mm²
Mécaniques
Dimension de montage capots
45 mm
Dimensions socles
80 mm
Largeur utile de montage
70 (4PE) mm
Facilité de montage et gain de place
Fixation rapide par 2 positions à accrochage pour profilé chapeau IEC/EN 60715
Degré de protection
IP20, IP40 avec boîtier adapté
Bornes en haut et en bas
Bornes à cage et à vis
Capots des bornes
protection contre le contact des doigts et de la main, DGUV VS3, EN 50274
Sections raccordablesConducteur à âme massive
1,5 à 35 mm2
Sections raccordablesmultibrins
2 x 16 mm2
Sections raccordables
M5 (avec vis à tête fendue selon EN ISO 4757-Z2, Pozidriv PZ2)
Couple de serrage des vis
2 - 2.4 Nm
Epaisseur des barres de pontage
0.8 - 2 mm
Températures ambiantes min./max. admissibles
-25 à +60 °C
Température de stockage/transport admissible
-35 - +60 °C
Résistance climatique
25 à 55 °C/90 à 95 % d’humidité relative selon CEI 60068-2
Position de montage
Quelconque
Indicateur de position des contacts
rouge / vert
Signalisation de déclenchement
blanc / bleu
Vérification de la conception selon IEC/EN 61439
Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
63 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
10 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+60 °C
Température de fonctionnement maximale de 60 °C conformément au tableau de réduction de charge
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Interrupteur différentiel (EC000003)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Interrupteur de protection contre les courants de fuite / Interrupteur de protection contre les courants de fuite (tous courants) (ecl@ss10.0.1-27-14-22-01 [AAB906014])
nombre de pôles
4
tension assignée (Ue)
415 V
calibre/courant nominal assigné (In)
63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
0.03 A
tension d'isolement assignée (Ui)
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
mode de pose
rail DIN
type de courant différentiel
B
sélectif
non
type retardé de courte durée
oui
résistance de court-circuit (Icw)
10 kA
tenue au courant de choc
3 kA
type de tension
AC
avec dispositif de verrouillage
oui
fréquence
50 Hz
produits auxiliaires associables
oui
indice de protection (IP)
IP20
largeur en nombre de modules
4
profondeur d'encastrement
70.5 mm
température ambiante en fonctionnement
-25 - 60 °C
degré de pollution
2
section de raccordement cable souple
1.5 - 16 mm²
section de raccordement cable rigide
1.5 - 35 mm²
antidéflagration
non
-
Actif
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center