167894 FRCDM-63/4/003-G/B
Digitaler FI-Schalter, allstromsensitiv, 63 A, 4p, 30 mA, Typ G/B
Alternate Catalog No.
FRCDM-63/4/003-G/B
Fehlerstromschutzschalter FRCdM, 4-polig, Bemessungsstrom In: 63 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 mit Vorsicherung kA, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,03 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau
Lieferprogramm
Grundfunktion
Fehlerstromschutzeinrichtungen, digital
Anzahl der Pole
4 -polig
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Bemessungsstrom [In]
63 A
Bemessungskurzschlussfestigkeit [Icn]
10 kA
Bemessungsfehlerstrom [IΔN]
0,03 A
Typ
Typ G/B (ÖVE E 8601)
Auslösung
kurzzeitverzögert s
Sortiment
FRCdM
Empfindlichkeit
Empfindlich auf alle Stromarten
Stoßstromfestigkeit
stoßstromfest 3 kA
Technische Daten
Elektrisch
Ausführungen entsprechend
IEC/EN 61008
IEC/EN 62423
ÖVE E 8601
IEC/EN 62423
ÖVE E 8601
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 61008
EN 45545-2; IEC 61373
EN 45545-2; IEC 61373
Aktuelle Prüfzeichen
gemäß Aufdruck
Auslösung
10 ms verzögert s
Bemessungsspannung nach IEC/EN 60947-2 [Un]
240/415 V AC
Bemessungsfrequenz [f]
50 Hz
Grenzwerte der Betriebsspannung
Elektronik
50 - 456 V AC
Grenzwerte der Betriebsspannung
Testkreis
196 - 264 V AC
Bemessungsfehlerstrom
[IΔn
]
30 mA
Empfindlichkeit
Empfindlich auf alle Stromarten
Bemessungsisolationsspannung [Ui]
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
4 kV
Bemessungskurzschlussfestigkeit [Icn]
10 kA
Stoßstromfestigkeit
3 kA (8/20 μs) stoßstromfest
Max. zulässige Vorsicherung
Kurzschluss
[gG/gL
]
63 A
Max. zulässige Vorsicherung
Überlast
[gG/gL
]
63 A
Bemessungsschaltvermögen / Bemessungsfehlerschaltvermögen [Im / IΔm]
630 A
Lebensdauerelektrisch [Schaltspiele]
≧ 4000
Lebensdauermechanisch [Schaltspiele]
≧ 20000
Potentialfreier Hilfskontakt
Bemessungsschaltvermögen30 V DC (ohm’sche Last)
2 A
Bemessungsschaltvermögen240 V AC (ohm’sche Last)
0.25 A
Max. Schaltleistung (ohm’sche Last)
60 W
Max. Schaltspannung AC
240 V
Max. Schaltspannung DC
220 V
Maximaler Schaltstrom
2 A
Min. Schaltvermögen (Referenzwert)
10 μA, 10 mV DC
Lebensdauer
elektrisch (bei 20 Schaltspielen pro Minute) 2 A 30 V DC ohm’sche Last
>105 Schaltspiele
Lebensdauer
elektrisch (bei 20 Schaltspielen pro Minute) 1 A 30 V DC ohm’sche Last
>5 x 105 Schaltspiele
Klemmquerschnitte
0.25 - 1.5 mm²
Mechanisch
Kappen-Einbaumaß
45 mm
Gerätesockelmaß
80 mm
Einbaubreite
70 (4TE) mm
Montage
Schnellbefestigung mit 2 Raststellungen für Hutschiene IEC/EN 60715
Schutzart
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
Klemmen oben und unten
Maul/Liftklemmen
Klemmenschutz
Berührungsschutz nach DGUV VS3, EN 50274
Klemmquerschnitt
eindrähtig
1,5 - 35 mm2
Klemmquerschnitt
mehrdrähtig
2 x 16 mm2
Klemmenschrauben
M5 (mit geschlitzter Schraube nach EN ISO 4757-Z2, Pozidriv PZ2)
Anzugsdrehmoment der Klemmschrauben
2 - 2.4 Nm
Materialstärke Verschienung
0.8 - 2 mm
zulässiger Umgebungstemperaturbereich
-25 - +60 °C
zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur
-35 - +60 °C
Klimafestigkeit
25-55°C/90-95% relative Luftfeuchte gemäß IEC 60068-2
Einbaulage
Nach Bedarf
Kontaktstellungsanzeige
rot / grün
Ausgelöstanzeige
weiß / blau
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
63 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
10 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+60 °C
Die maximale Betriebstemperatur beträgt 60 °C gemäß Derating-Tabelle
Bauartnachweis IEC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
Technische Daten nach ETIM 8.0
Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / Fehlerstrom-Schutzschalter (EC000003)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Fehlerstromschutzeinrichtung / Fehlerstrom-Schutzschalter (ecl@ss10.0.1-27-14-22-01 [AAB906014])
Polzahl
4
Bemessungsspannung
415 V
Bemessungsstrom
63 A
Bemessungsfehlerstrom
0.03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp
4 kV
Montageart
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ
B
Selektiver-Typ
nein
Kurzzeitverzögerter Typ
ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw)
10 kA
Stoßstromfestigkeit
3 kA
Spannungsart
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung
ja
Frequenz
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich
ja
Schutzart (IP)
IP20
Breite in Teilungseinheiten
4
Einbautiefe
70.5 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs
-25 - 60 °C
Verschmutzungsgrad
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
1.5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
1.5 - 35 mm²
Explosionsgeschützt
nein
-
Asset
-
Asset
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center