Leveringsprogram

Produkter
Overspenningsavleder
Bruksområde
Bolighus
Kommersiell bygning
Åpne felter

Tekniske data etter ETIM 9.0

Earthing, lightning and surge protection (EG000021) / Overspenningsavleder for strømforsyningssystemer (EC000941)
Electric engineering, automation, process control engineering / Internal and external lightning protection / Lightning protection (other) / Lightning protection (other, not specified) (ecl@ss13-27-17-90-90 [AHE465002])
Netttype DC
No
Netttype IT
Yes
Netttype TN
Yes
Netttype TN-C
No
Netttype TN-C-S
Yes
Netttype TN-S
Yes
Netttype TT
Yes
Netttype andre
Yes
Antall ledere (uten jord)
3
Nominell utladning støtstrøm (8/20)
20
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20)
40
Merkespenning AC
385
Merkespenning DC
0
Maks kontinuerlig spenning AC
385
Maks. kontinuerlig spenning DC
0
Maks. PV spenning
0
Sikkerhetsnivå
1.8
Sikkerhetsnivå L-N
0
Beskyttelsesnivå N-PE
0
0
125
Kortslutningsfasthet (Isccr)
0
No
0
Inegrert sikring
No
No
Monteringsmetode
DIN-skinne, 35 mm
DIN-størrelse
4 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig)
25
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig)
35
Med fjernkontakt
No
Signalisering ved enheten
Optisk
Testklasse type 2
Yes
Beskyttelsesklasse IP
IP20