Программа поставок

Продукты
Устройство защиты от скачков напряжения (сетевой фильтр)
Область применения
Жилые здания
Коммерческие здания
Открытое пространство

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Earthing, lightning and surge protection (EG000021) / Surge protection device for power supply systems (EC000941)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Защитные устройства и аппараты / Разрядники защиты от перенапряжения / Surge protection device for power supply systems (ecl@ss10.0.1-27-13-08-05 [ACN278011])
System configuration DC
No
System configuration IT
No
System configuration TN
Yes
System configuration TN-C
Yes
System configuration TN-C-S
No
System configuration TN-S
No
System configuration TT
No
System configuration other
Yes
Number of conductors (without earthing)
3
Nominal discharge surge current (8/20)
20 kA
Nominal voltage AC
385 V
Nominal voltage DC
0 V
Short-circuit breaking capacity (Isccr)
0 kA
Max. continuous voltage AC
385 V
Max. discharge surge current (8/20)
40 kA
Max. continuous voltage DC
0 V
Mounting method
DIN rail (top hat rail) 35 mm
Construction size
3 modular spacing
Max. PV-voltage
0 V
Voltage protection level
1.8 kV
Max. conductor cross section solid (solid, stranded)
25 mm²
Max. conductor cross section flexible (fine-strand)
35 mm²
Voltage protection level L-N
0 kV
Voltage protection level N-PE
0 kV
With remote signalling contact
No
Integrated backup fuse
No
Signalling at the device
Optic
Category type 2
Yes
Degree of protection (IP)
IP20