Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Liczniki (EG000045) / Licznik energii elektrycznej (EC001506)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Modułowa obudowa do szafek elektroinstalacyjnych / Elektroniczny licznik prądu (ecl@ss10.0.1-27-14-23-16 [AFZ828014])
Typ licznika
Elektromechaniczny
Prąd znamionowy (In)
80 A
Maksymalny prąd (Imax)
6 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
184 - 276 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
319 - 480 V
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Klasa dokładności
B
Liczba faz
Trófazowe
Model
Pomiar bezpośredni
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Liczba taryf licznika
Dwutaryfowy
Sterowanie taryfami
Wewnętrzny
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Nie
Legalizowany
Tak
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Liczba impulsów
0 - 0 Imp/kWh (kvarh)
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4.1
Rodzaj interfejsu
Inne
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Tak
Liczba pozycji licznika
8
Stopień ochrony (IP)
IP20
Stopień ochrony (NEMA)