Technische gegevens ETIM 7.0

Telpulstechniek (EG000045) / Elektriciteitsmeter (EC001506)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Modulair inbouwtoestel voor electrische circuitverdeler / Elektronische elektriciteitsmeter (ecl@ss10.0.1-27-14-23-16 [AFZ828014])
Type meter
Elektromechanisch
Nom. stroom (In)
80 Amp
Max. stroom (Imax)
6 Amp
Nom. spanning (Un) N-L
184 - 276 Volt
Nom. spanning (Un) L-L
319 - 480 Volt
Frequentie
50 - 50 Hertz
Nauwkeurigheidsklasse
B
Pooltype
Drieleider
Uitvoering
Directe meting
Energiesoort
Werk- en blindvermogen
Geschikt voor
Afname/levering
Tariefuitvoering
Dubbeltarief
Tariefsturing
Intern
Meettype belastingscurve
Nee
Terugloopblokkering
Nee
Geijkt
Ja
Goedkeuring
Measuring Instruments Directive
Pulsuitgang
Elektrisch
Impulstype
S0
Impulssnelheid
0 - 0 Impulsconstante
Type indicatie
Digitaal
Montagewijze
DRA (DIN-rail adapter)
Breedte in module-eenheden
4.1
Uitvoering van de interface
Overig
EDL40-signatuur
Nee
Met vergrendelcode
Ja
Aantal posities totaal (telwerk)
8
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Beschermingsgraad (NEMA)