Tekniske data etter ETIM 7.0

Målere (EG000045) / Elektronisk kilowattimemåler (EC001506)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Modular serial built-in device for electrical circuit distributors / Electronic electricity meter (ecl@ss10.0.1-27-14-23-16 [AFZ828014])
Målertype
Elektromekanisk
Nominell strøm (In)
80 Amp
Maks strøm (Imax)
6 Amp
Nominell spenning (Un) N-L
184 - 276 Volt
Nominell spenning (Un) L-L
319 - 480 Volt
Frekvensområde
50 - 50 Hertz
Nøyaktighetsklasse
B
Poltype
Treleder
Modell / utførelse
Direktemåling
KWh-målerens energislagutførelse
Aktiv- og reaktiv effekt
Egnet for
Kjøp/salg
Strømmålerens tariffsats
2-tariffs
Tariffstyring
Intern
Måletype ved belastning
Nei
Sperre for returgang
Nei
Kalibrert
Ja
Godkjent
Måleinstrument direktiv
Impulsutgang
Elektrisk
Impulstype
S0
Impulshastighet
0 - 0 Impulskonstant
Type indikering
Digital
Monteringsmetode
REG
Bredde i antall modulmellomrom
4.1
Type grensesnitt
Andre
EDL40 sinatur
Nei
Med sperekode
Ja
Antall plasser
8
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)