Dati tecnici secondo ETIM 7.0

dispositivi tecnici di conteggio (EG000045) / contatore di elettricità (EC001506)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Apparecchio Modulare Ad Integrazione In Serie Per Circ. Distrib. Corr. / Contatore consumo energetico (ecl@ss10.0.1-27-14-23-16 [AFZ828014])
tipo di contatore
elettromeccanico
corrente nominale (In)
80 A
corrente massima (Imax)
6 A
tensione nominale (Un) N-L
184 - 276 V
tensione nominale (Un) L-L
319 - 480 V
frequenza
50 - 50 Hz
classe di precisione
B
tipo di polo
tre conduttori
esecuzione
misurazione diretta
tipo di energia
potenza effettiva e reattiva
adatto per
acquisto/consegna
tipo di tariffa
tariffa doppia
controllo tariffa
interno
tipo di misurazione curve di carico
no
blocco antiritorno
no
tarato
omologazione
Measuring Instruments Directive (direttiva sugli strumenti di misura)
uscita d'impulso
elettrico
tipo di impulso
S0
velocità d'impulso
0 - 0 Imp/kWh (kvarh)
tipo di visualizzazione
digitale
tipo di montaggio
AMD
larghezza in unità di suddivisione
4.1
tipo di interfaccia
altri
firma EDL40
no
con codice di blocco
numero di punti
8
grado di protezione (IP)
IP20
tipo di protezione (NEMA)