Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Compteurs (EG000045) / Compteur électronique (EC001506)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Appareil modulaire pour tableau modulaire / Compteur d'électricité électronique (ecl@ss10.0.1-27-14-23-16 [AFZ828014])
type de compteur
électromécanique
courant nominal (In)
80 A
courant maximal (Imax)
6 A
tension nominale (Un) N-L
184 - 276 V
tension nominale (Un) L-L
319 - 480 V
fréquence
50 - 50 Hz
classe de précision
B
type de pôle
trois conducteurs
modèle
mesure directe
type d'énergie
puissance effective et puissance réactive
adapté à
achat/livraison
type de tarif
tarif double
commande tarifaire
interne
type de mesure de la courbe de charge
non
blocage de retour
non
étalonné
oui
homologation
Directive relative aux instruments de mesure
sortie d'impulsion
électrique
type d'impulsion
S0
taux d'impulsion
0 - 0 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage
numérique
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules
4.1
finition de l'interface
autre
signature EDL40
non
avec code de blocage
oui
nombre de positions
8
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)