Technische Daten nach ETIM 7.0

Zähltechnik (EG000045) / Elektrizitätszähler (EC001506)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Modulares Reiheneinbaugerät für Stromkreisverteiler / Elektronischer Elektrizitätszähler (ecl@ss10.0.1-27-14-23-16 [AFZ828014])
Zählertyp
elektromechanisch
Nennstrom (In)
80 A
Maximalstrom (Imax)
6 A
Nennspannung (Un) N-L
184 - 276 V
Nennspannung (Un) L-L
319 - 480 V
Frequenz
50 - 50 Hz
Genauigkeitsklasse
B
Polart
Dreileiter
Ausführung
Direktmessung
Energieart
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für
Bezug/Lieferung
Tarifausführung
Zweitarif
Tarifsteuerung
intern
Messungsart Lastgang
nein
Rücklaufsperre
nein
Geeicht
ja
Zulassung
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang
elektrisch
Impulsart
S0
Impulsrate
0 - 0 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart
digital
Montageart
REG
Breite in Teilungseinheiten
4.1
Ausführung der Schnittstelle
sonstige
EDL40-Signatur
nein
Mit Sperrcode
ja
Anzahl der Stellen
8
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)