Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0.9 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+50 °C
0

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Analogous time switch for distribution board (EC002304)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Измерительная техника, техника измерений параметров процесса / Приборы для измерения времени / Analogous time switch (ecl@ss10.0.1-27-20-01-09 [ACN651011])
Mounting method
DIN rail
Number of channels
1
Supply voltage
230 - 230 V
Voltage type of supply voltage
AC
Frequency supply voltage
50 - 50 Hz
Autonomy in hours
0
Autonomy in years
0
Accuracy per day
0 s
60 min. program
No
24 h program
Yes
Weekly program
No
Annual program
No
Mains synchronous
Yes
Quartz controlled
Yes
Contact type
Normally open contact
Shortest switching time channel 1
15 min
Shortest switching time channel 2
0 min
Program shift divide 1
15 min
Program shift divide 2
0 min
Automatic switching summer-/winter time
No
Manual operation
Yes
Switching preselection
Yes
Nominal switching current at 250 V AC
16 A
Potential free switch contact
Yes
Degree of protection (IP)
IP20
Width in number of modular spacings
1
Width
17.5 mm
Height
90 mm
Depth
65.5 mm