167389 TSSD1NO
Zegar sterowniczy o budowie modułowej 24 godz., konik wtykowy, 1 TLE
Alternate Catalog No.
TSSD1NO
Montaż szeregowy - zegar sterujący bez rezerwy pracy, szerokość 17,5mm 24 program z segmentami godz. najkrótszy czas załączania 15 min., przełącznik WŁ/WYŁ, 1 zestyk zwierny 16A 250V~ pokrywa przezroczysta plombowana.
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0.9 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+50 °C
0
Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0
Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) / Zegar sterujący analogowy (EC002304)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Technika pomiarowa, technika pomiarowa procesowa / Urządzenie pomiarowe, czas / Analogous time switch (ecl@ss10.0.1-27-20-01-09 [ACN651011])
Sposób montażu
Szyna DIN
Liczba kanałów
1
Zakres napięcia zasilającego
230 - 230 V
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Częstotliwość napięcia zasilania od/do
50 - 50 Hz
Autonomia / rezerwa chodu w godzinach
0
Autonomia / rezerwa chodu w latach
0
Dokładność na dzień
0 s
Programowanie 60 min.
Nie
Programowanie dobowe
Tak
Program tygodniowy
Nie
Program roczny
Nie
Synchronizowany częstotliwością sieci
Tak
Sterowany kwarcowo
Tak
Rodzaj styku
Styk zwierny
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
15 min
Najkrótszy czas przełączenia kanał 2
0 min
Tarcza sterująca 1
15 min
Tarcza sterująca 2
0 min
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Nie
Obsługa ręczna
Tak
Wstępna nastawa przełączenia
Tak
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
16 A
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Szerokość
17.5 mm
Wysokość
90 mm
Głębokość
65.5 mm
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center