Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0.9 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C
0

Technische gegevens ETIM 7.0

Modulaire-/opbouw apparaten (EG000062) / Analoge schakelklok voor paneelbouw (EC002304)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Meettechniek, procesmeettechniek / Meetapparatuur, tijd / Analogous time switch (ecl@ss10.0.1-27-20-01-09 [ACN651011])
Montagewijze
DIN-rail
Aantal kanalen
1
Voedingsspanning
230 - 230 Volt
Spanningstype voedingsspanning
AC
Frequentie voedingsspanning
50 - 50 Hertz
Autonomie in uren
0
Autonomie in jaren
0
Gangnauwkeurigheid per dag
0 Seconde
60-minuten programma
Nee
24-uurs programma
Ja
Weekprogramma
Nee
Jaarprogramma
Nee
Netsynchronisatie
Ja
Kwartsgestuurd
Ja
Contactuitvoering
Maakcontact
Kortste schakeltijd kanaal 1
15 Minuut
Kortste schakeltijd kanaal 2
0 Minuut
Indeling programmaschijf 1
15 Minuut
Indeling programmaschijf 2
0 Minuut
Automatische omschakeling zomer/wintertijd
Nee
Handbediening
Ja
Voorkeuze schakeling
Ja
Nom. schakelstroom bij 250V AC
16 Amp
Potentiaalvrij schakelcontact
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Breedte in module-eenheden
1
Breedte
17.5 Millimeter
Hoogte
90 Millimeter
Diepte
65.5 Millimeter